DMU420B-250.3/LV-M8

Détecteur de distance à ultrasons

Réf. produit : 50150578

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 420B
MTTF 425 années
Fréquence ultrasonique 370 kHz
Direction de rayonnement Frontale
Angle d'ouverture 3 ... 6 °
Plage de mesure 10 ... 250 mm
Résolution < 0,3 mm / < 0,5 mm
Exactitude 2 %
Valeur de référence, exactitude Valeur finale
Reproductibilité 0,5 mm, Valeur finale
Dérive thermique 2 %
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Hystérésis de commutation 4 %
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Résistance de charge > 10.000 Ω
Tension 0 ... 10 V
Type Tension
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 20 Hz
Temps de réaction < 25 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM2
Min. cycle time COM2 = 5 ms
Frametype 2.2
Spécification V1.1
Device ID 3098
SIO-Mode support Oui
Données de processus, longueur 48 bits
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 20,5 mm x 41 mm x 15 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ASA, PMMA
Matériau du transducteur d'ultrasons Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT)
Poids net 22 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Fonction de l'élément de commande Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 75 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
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
Manuel d'utilisation - IO-Link interface description - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf