FBPS 648i 07 SM 100
Système de positionnement à codes à barres
| Série | FBPS 600i |
| Fonctions | Saisie de position sûre Vitesse sûre |
| SIL | 3, EN 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1 |
| PFHD | < 9,5E-09 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, ISO / EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, ISO / EN ISO 13849-1 |
| MTTF | 22 années |
| Temps de réaction aux défauts | 10 ms (configurable) |
| Profondeur de champ | 50 ... 170 mm |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Classe laser | 1, CEI 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Forme du signal d'émission | Continu |
| Sortie du faisceau lumineux | Latéral |
| Plage de mesure | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproductibilité (1 sigma) | 0,15 mm |
| Transfert des valeurs mesurées | 8 ms (PROFIsafe) |
| Vitesse d'avance max. | 10 m/s |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -25 ... 25 % |
| Consommation, max. | 400 mA8,5 W |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique, configurable (non sûre) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique, configurable (non sûre) |
| Type | PROFINET, SSI |
| Fonction | Processus |
| Profil | PROFINET/PROFIsafe |
| Fonction | Processus |
| Type | USB |
| Fonction | Configuration/paramétrage par serveur Web intégré Maintenance |
| Sortie de prise | Latéral |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT Terre de fonction (FE) |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | XD1 PWR |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | PROFINET/PROFIsafe IN |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | XF1 IN |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Fonction | Interface de maintenance |
| Type de connexion | USB |
| Désignation sur l'appareil | XF0 SERVICE |
| Fonction | PROFINET/PROFIsafe OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | XF2 OUT |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Fonction | SSI |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | X0 SSI0 |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage B |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 540 g |
| Type de fixation | Fixation au dos Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -35 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
| Indice de protection | IP 65, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés |
| Classe de protection | III |
| Homologations | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |