HT55CL1/LG-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
| Série | 55C |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Modèle spécial | Design Wash-Down |
| Erreur noir/blanc | < 10 % jusqu'à 170 mm |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,015 ... 0,4 m |
| Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,015 ... 0,25 m |
| Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,015 ... 0,17 m |
| Portée limite | 0,015 ... 0,4 m (portée typique) |
| Plage de réglage | 20 ... 400 mm |
| Parcours du faisceau | Collimaté |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 650 nm |
| Classe laser | 1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Puissance laser max. | 0,0018 W |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Durée d'impulsion | 5,1 µs |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1 mm [400 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
| Erreur d'angle | Typ. ± 2° |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 20 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | À commutation foncée (PNP)/claire (NPN) |
| Fréquence de commutation | 3.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,16 ms |
| Temps de relâchement | 0,16 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Gigue de réaction | 55 µs |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM2 |
| Profil | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2.5 |
| Spécification | V1.1 |
| Device ID | 6005 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M8 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Inox |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 14 mm x 35,4 mm x 25 mm |
| Matériau du boîtier | Inox |
| Boîtier en inox | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
| Matériau élément de commande | Plastique (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), étanche à la diffusion |
| Rugosité du boîtier | Ra ≤ 0,8, Valeur typique pour le boîtier inox |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique (PMMA+) avec couche protectrice en indium anti-rayures |
| Poids net | 42 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Compatibilité des matériaux | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
| Fonction de l'élément de commande | Réglage de la distance de détection |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min) |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 68 IP 69K |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |