D U-M12-5A-M-SK

Connecteur

Réf. produit : 50148925

Icon
Tension de fonctionnement 50 V CA/CC max.
Courant de service assigné 4.000 mA
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Matériau de corps de poignée Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Type de connexion Borne guillotine
Section de conducteur autorisée 0,34 ... 0,5 mm²
Poids net 43 g
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
Déclaration de conformité CE - pdf