CRT648-60/LT-M12

Détecteur de couleur

Réf. produit : 50152606

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 648
Application Détection d'une couleur
Modèle spécial Entrée mémorisation (Sync / verrouillage du clavier configurable)
Portée de fonctionnement 18 ... 60 mm
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Blanc
Groupe de risque de LED Groupe 2 (selon EN62471)
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 4 mm x 4 mm [40 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Charge, max. 100 mA
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation 60 mA, 24 V CC
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type Entrée d'apprentissage
Fonction Auto-apprentissage
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 3 ... 3.000 Hz
Temps de réaction ≤ 180 ms, ≥ 1 500 Hz
Temps d'échauffement 5 min
Type IO-Link
Mode COM COM2
Min. cycle time COM2 = 4 ms
Spécification V1.1
Device ID 5300
SIO-Mode support Oui
Données de processus, longueur 3 octets
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN (configurable)
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond, pivotant sur 270°
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 25 mm x 50 mm x 50,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 150 g
Couleur du boîtier chromé mat
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Écran LCD
Éléments de commande Touches de commande
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 80 °C
Indice de protection IP 67
IP 69
Classe de protection II
Homologations c UL US
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60947-5-2
Contrôle des chocs selon la norme EN 60947-5-2
Normes de référence EN IEC 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ECLASS 16.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
UNSPSC 26.08 41111940
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - IO-Link interface description - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf