IT 1962gSR-2USB-9BFWC
Lecteur mobile de codes 2D radio
| Série | IT19xx |
| Contenu | 1 accumulateur 1 scanner portatif 1 station de base Câble USB |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Autres sur demande Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix Codes composites DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QRcode UPC |
| Distance de lecture | 0 ... 1.115 mm |
| Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
| Résolution caméra, verticale | 1.080 px |
| Tension d'alimentation UN | 4,75 ... 5,25 V, CC |
| Consommation, max. | 2,5 W |
| Technologie | Supercapacitor (Battery free) |
| Type | PS/2, USB, RS 232 |
| Fonction | Processus |
| Fonction | Processus |
| Portée Bluetooth | Classe 2 |
| Version Bluetooth | 4.2 |
| Type de connexion | Bluetooth |
| Dimensions (l x H x L) | 70 mm x 108 mm x 160 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 255 g |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
| Hauteur de chute | 1,8 m |
| Mesures par rapport à | Sol en béton |
| Indice de protection | IP 52 |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |