GF-LB-SS-410-SM

Fibre optique en verre pour fonctionnement en détecteur

Réf. produit : 50153810

Série GF
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Fibre d’émission et de réception
Domaine d'application Applications générales
Modèle spécial Résistant à la chaleur
Angle d'ouverture 60 °
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Noyau de la fibre Disposition mixte des fibres
Noyau à fibre multiple
Matériau du noyau de la fibre Verre
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Portée avec LV461 0 ... 150 mm
Portée avec LV462 0 ... 250 mm
Portée avec LV463 0 ... 400 mm
Portée avec LV463.XV 0 ... 680 mm
Portée avec LV463.XR 0 ... 1.000 mm
Portée avec LV463I.XR 0 ... 2.000 mm
Connexion, côté amplificateur Ø 2,2 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur 2,9 mm
Matériau de tête Inox
Type Fibres optiques en verre (GF)
Longueur de la fibre 1.000 mm
Matériau gaine de la fibre Inox
Fixation de la tête de détection M4
Rayon de courbure minimal (statique) R23
Rayon de courbure minimal (mobile) R23
Longueur de la douille en sortie de lumière 25,7 mm
Filetage métrique sur la douille de fibre optique Oui
Pose Standard
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 250 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103