HCR 250-C1-020/SET

Lecteur mobile de codes 2D

Réf. produit : 50153909

Série HCR 2xx
Contenu 1 câble de liaison USB de 1,8 m
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
QRcode
UPC
Distance de lecture 30 ... 350 mm
Source lumineuse LED, Blanc
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 800 px
Angle d'ouverture, axe des abscisses 46 °
Angle d'ouverture, axe des ordonnées 29 °
Contraste du code à barres (PCS) 30 %
Taille du module 0,076 ... 0,508 mm
Tension d'alimentation UN 5 V, CC
Consommation, max. 2 W
Courant de service assigné 300 mA
Type USB, RS 232
Fonction Processus
Fonction Processus
Type de connexion RJ41
Dimensions (l x H x L) 77 mm x 102 mm x 181 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 240 g
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 95 %
Indice de protection IP 64
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ECLASS 16.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf