MS 342
Logement de prises
| Adapté pour | BCL 300i |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC, (TBTP, classe 2) |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM3 |
| Min. cycle time | 2 ms |
| Type de port | A |
| Spécification | V1.2 |
| Device ID | 5201 |
| Données de processus IN | 1 octet |
| Données de processus OUT | 32 octets |
| Type | USB 2.0 |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | IO-Link |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Interface de maintenance |
| Type de connexion | USB |
| Type de connecteur | USB 2.0 Mini-B |
| Fonction | n.c. |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Fonction | Terre fonctionnelle |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Poids net | 230 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Température ambiante, stockage | 0 ... 40 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
| Indice de protection | IP 65, Seulement avec connecteurs M12 ou presse-étoupe vissés à vis et capuchons en place. Couple de serrage minimum des vis de liaison du boîtier de raccordement 1,4 Nm ! |
| Classe de protection | III |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2 |
| Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
| Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
| Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ECLASS 16.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |