DCR56M2/R2

Lecteur stationnaire de codes 2D

Réf. produit : 50154107

Icon
Série DCR 56
Puce CMOS (Global Shutter)
Fonctions logicielles Lecture des codes 1D
Lecture des codes 2D
Types de codes lisibles 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Straight
2/5 entrelacé
Aztec
Codabar
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
Codes composites
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar RSS 14
Grid Matrix
Han Xin
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
QRcode
UPC-A
UPC-E
Distance de lecture 45 ... 400 mm
Groupe de risque de LED LED cible : groupe libre (selon CIE 62471:2006)
Eclairage : groupe de risque 1 (selon CIE 62471:2006)
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 800 px
Angle d'ouverture du champ de lecture, horizontal 46 °
Angle d'ouverture du champ de lecture, vertical 29 °
Taille du module 0,127 ... 0,528 mm
Tension d'alimentation UN 5 V, CC, -5 ... 5 %
Consommation, max. 220 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Fonction Déclenchement
Type RS 232
Fonction Processus
Vitesse de transmission 9.600 ... 230.400 Bd
Format des données Configurable
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface données
Signal IN
Type de connexion Câble
Longueur de câble 1.800 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 6 brins
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 36 mm x 24 mm x 43 mm
Matériau du boîtier Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 120 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge
Type de fixation Filetage borgne M3
Type d'affichage LED
Ronfleur
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 95 %
Indice de protection IP 54
Homologations FCC
RoHS
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - Ident Studio V1.4.5 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf