LE36.1/4X-200-M12

Récepteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50147134

Icon Icon Icon Icon
Série 36
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Portée de fonctionnement voir émetteur
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 300 Hz
Temps de réaction 1,66 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,2 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-PBT
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 65 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Couple de serrage recommandé, fixation M3 0,9 N·m
Couple de serrage recommandé, fixation M4 1,4 N·m
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf