D PL-M12-5A-PWR
Adaptateur
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage L |
| Modèle | Axiale |
| Type de connexion | Douille jack |
| AWG | 18 |
| Ouverture de clé | 18 mm |
| Poids net | 187 g |
| Cycles d'enfichage, max. | > 50 |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 85 °C |
| Indice de protection | IP 20 |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440106 |
| ECLASS 11.0 | 27440106 |
| ECLASS 12.0 | 27440106 |
| ECLASS 13.0 | 27440106 |
| ECLASS 14.0 | 27440106 |
| ECLASS 15.0 | 27440106 |
| ECLASS 16.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |
| ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 |
| ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 |
| UNSPSC 26.08 | 32151900 |