CRT648-150/L44-M12
Détecteur de couleur
| Série | 648 |
| Application | Détection jusqu’à 7 couleurs |
| Modèle spécial | Sortie couleur RGB via IO-Link |
| Portée de fonctionnement | 20 ... 150 mm |
| Parcours du faisceau | Divergent |
| Source lumineuse | LED, Blanc |
| Groupe de risque de LED | Groupe 2 (selon EN62471) |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 8 mm x 8 mm [60 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Charge, max. | 100 mA |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Consommation | 60 mA, 24 V CC |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée d'apprentissage |
| Fonction | Teach-in (activé par défaut, configurable en option) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 3 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Organe de commutation | Transistor, PNP / NPN commutable |
| Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Organe de commutation | Transistor, PNP / NPN commutable |
| Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Fréquence de commutation | 3 ... 3.000 Hz |
| Temps de réaction | ≤ 180 ms, ≥ 1 500 Hz |
| Temps d'échauffement | 5 min |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 4 ms |
| Spécification | V1.1 |
| Device ID | 5303 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Données de processus, longueur | 6 octets |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN (configurable) Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond, pivotant sur 270° |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 25 mm x 50 mm x 50,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 150 g |
| Couleur du boîtier | chromé mat |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
| Type d'affichage | LED Écran LCD |
| Éléments de commande | Touches de commande |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 80 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 69 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60947-5-2 |
| Contrôle des chocs selon la norme | EN 60947-5-2 |
| Normes de référence | EN IEC 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
| ECLASS 8.0 | 27270907 |
| ECLASS 9.0 | 27270907 |
| ECLASS 10.0 | 27270907 |
| ECLASS 11.0 | 27270907 |
| ECLASS 12.0 | 27270907 |
| ECLASS 13.0 | 27270907 |
| ECLASS 14.0 | 27270907 |
| ECLASS 15.0 | 27270907 |
| ECLASS 16.0 | 27270907 |
| ETIM 5.0 | EC001817 |
| ETIM 6.0 | EC001817 |
| ETIM 7.0 | EC001817 |
| ETIM 8.0 | EC001817 |
| ETIM 9.0 | EC001817 |
| ETIM 10.0 | EC001817 |
| UNSPSC 26.08 | 41111940 |