IL BA 012/065 RD 301 L D
Éclairage
| Type | Éclairage en barre à LED avec lumière continue commutable |
| Adapté pour | IVS 1000i & DCR 1000i |
| Modèle spécial | Couvercle de protection lenticulaire |
| Fonctions | Régime permanent |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 634 nm |
| Forme du signal d'émission | Continu |
| Groupe de LED | 1 |
| Angle d'ouverture, max. | 18 ° |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC |
| Consommation, max. | 3,4 W, sous 24 V CC |
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 23,1 mm x 18 mm x 84 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier en plastique | PC |
| Boîtier métallique | Aluminium anodisé |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique/PC |
| Poids net | 70 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 40 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
| Indice de protection | IP 40 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
| Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
| Numéro de tarif douanier | 85395100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
| ECLASS 8.0 | 27310204 |
| ECLASS 9.0 | 27310204 |
| ECLASS 10.0 | 27310204 |
| ECLASS 11.0 | 27310204 |
| ECLASS 12.0 | 27310204 |
| ECLASS 13.0 | 27310204 |
| ECLASS 14.0 | 27310204 |
| ECLASS 15.0 | 27310204 |
| ECLASS 16.0 | 27310204 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211718 |