AC IVS 1048-RED
Capot
| Type | Cache avec filtre passe-bande pour lumière rouge |
| Adapté pour | IVS 1000i & DCR 1000i |
| Longueur d'onde | 635 nm |
| Transmission | 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3%) |
| Angle d'incidence AOI | 0 ... 15 ° |
| Remarque | Le capot ne peut pas être utilisé avec les objectifs Lens-S-M12-4F4 et Lens-S-M12-4F8. Le capteur sans capot est d’indice de protection IP40. |
| Forme | Bague |
| Épaisseur | 1 mm |
| Diamètre extérieur | 11,8 mm |
| Poids net | 1 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Matériau | BOROFLOAT® |
| Numéro de tarif douanier | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ECLASS 16.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |