LS36/XX-200-M12

Émetteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50147128

Icon Icon Icon Icon
Série 36
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Portée de fonctionnement 0,5 ... 80 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 100 m (portée typique)
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 645 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,2 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-PBT
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 65 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Couple de serrage recommandé, fixation M3 0,9 N·m
Couple de serrage recommandé, fixation M4 1,4 N·m
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf