KRT18BW.V3/G6X-M12
Détecteur de contraste
| Série | 18B |
| Portée de fonctionnement | 13 mm ± 3 mm |
| Parcours du faisceau | Focalisé |
| Source lumineuse | LED, Blanc |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1 mm x 4 mm [13 mm] |
| Orientation du spot lumineux | Longitudinal |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
| Foyer | Fixe |
| Distance focale | 13 mm |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 25 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
| Fréquence de commutation | 15.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,033 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Vitesse de bande max. pour auto-apprentissage | 0,1 m/min |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 60 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Fixation avant avec filetage Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
| Fonction de l'élément de commande | Apprentissage dynamique sur arrière-plan et marque Apprentissage statique sur arrière-plan et marque Commutation claire/foncée Réglage de la sensibilité |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ECLASS 14.0 | 27270906 |
| ECLASS 15.0 | 27270906 |
| ECLASS 16.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |
| ETIM 10.0 | EC001820 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |