D U-M12-CA-K PWR27

Adaptateur

Réf. produit : 50149892

Nombre de connexions 2 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Type de connexion Douille jack
AWG 18
Ouverture de clé 18 mm
Poids net 31 g
Cycles d'enfichage, max. > 50
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 20
Numéro de tarif douanier 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ECLASS 16.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925
UNSPSC 26.08 32151900