L250-P31SL-CB02M12S8-PB-SCA

Interverrouillage de sécurité

Réf. produit : 50154627

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série L250
Fonctions Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon EN ISO 14119 (type 4)
Mode d'activation des sorties de sécurité Sorties de sécurité actives avec porte de protection fermée et verrouillée
Principe de fonctionnement Principe du courant de repos - Organe de commande verrouillé avec électroaimant désactivé
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1
MTTFd 2.254 années, EN ISO 13849-1
PFHD 1,23E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
CC High
Niveau de codage Faible, EN ISO 14119
Type de câblage Commutation unique
Sécurisation externe pour circuit d'alimentation 2A type Gg (ou équivalent)
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -10 ... 10 %
Consommation, max. 1.200 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 3 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Consommation type 5 mA
Entrée d'apprentissage pour organe de commande Oui
Fonction Entrée d'activation électroaimant IE1
Fonction Entrée d'activation électroaimant IE2
Fonction Entrée de commande RAZ I3
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signalisation O3, dispositif de protection fermé
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Connexion de contact
Liaison avec API
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 8 brins
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 191,2 mm x 79,3 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 500 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation traversante
Côté de l'entrée de câble Latéral
Dispositif de déverrouillage Bouton de déblocage de secours
Déverrouillage auxiliaire
Type de commutateur Dispositif de verrouillage avec interverrouillage
Vitesse d'approche 0,001 ... 0,5 m/s
Type d'interverrouillage Force de ressort
Commande d'interverrouillage Ressort
Force d'interverrouillage max. 2.100 N
Durée de vie mécanique 1.000.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1
Fréquence de commande max. 600 par heure, CEI 60947-5-1
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé 20 N
Distance de commutation assurée Sao 2 mm
Distance de déconnexion assurée Sar 6 mm (organe de commande non verrouillé)
10 mm (organe de commande verrouillé)
Distance de commutation nominale Sn 3 mm
Reproductibilité ≤ 10 % Sn
Course différentielle ≤ 20 % Sn
Fréquence de commutation maximale 1 Hz
Type d'affichage LED
Nombre de LED 5 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 75 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Homologations ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ECLASS 16.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
UNSPSC 26.08 39122205
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - TÜV SÜD - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf