Cover SR 1100i-S

Capot

Réf. produit : 50155657

Type Vitre de protection
Adapté pour IVS 1100i & DCR 1100i
Transmission 92 %
Forme Bague
Épaisseur 13,5 mm
Diamètre extérieur 46 mm
Poids net 9 g
Matériau PMMA (cache de l'objectif)
TPE/U (aide à la mise au point)
TPE/U (joint et contour)
Numéro de tarif douanier 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015