BT 0100M

Pièce de fixation

Réf. produit : 50144968

Adapté pour groupe de produits Capteurs optiques de distance
Adapté pour AMS 100i
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 68 mm x 4 mm x 145 mm
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Poids net 255 g
Modèle de pièce de fixation Plaque de montage
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Montage en rainure
Type de fixation, côté appareil À visser
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modèle CAO 3D - zip