CB-LDH-10000-12GF

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 426042

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Applicazione Resistenza ad olio e lubrificanti
Tipo di collegamento Connettore Hirschmann (DIN 43651)
Grandezza della filettatura N11
Tipo female
Numero di poli 12 poli
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 12 pezzo(i)
Colore della guaina Grigio
Schermato Sì
Lunghezza cavo 10.000 mm
Materiale della guaina PVC
Idoneità per catena portacavi No
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -40 ... 80 °C
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855