Soluzioni personalizzate per l'automazione moderna
Nel nostro Automation Solution Center, combiniamo conoscenze specialistiche, leadership tecnologica e molti anni di esperienza nei progetti per rendere i vostri processi di automazione più efficienti e affidabili. Le nostre soluzioni nascono sempre quando i singoli componenti raggiungono i propri limiti: uniamo sensori e software in progetti di automazione su misura e conformi agli standard, che fanno davvero la differenza.
Vi accompagniamo dall'idea iniziale, passando per lo sviluppo del progetto, fino alla completa realizzazione e alla messa in funzione della vostra applicazione. In questo modo avrete a disposizione una soluzione di automazione personalizzata, perfettamente integrata nella vostra infrastruttura e in grado di soddisfare i requisiti più esigenti.
I vantaggi derivanti dalla combinazione di tecnologia dei sensori, software e ingegneria
Gli ambienti industriali moderni si stanno trasformando sempre più in sistemi complessi e interconnessi. Di conseguenza, cresce anche l'importanza di soluzioni olistiche volte a rendere più efficienti gli impianti e i processi. Il nostro Automation Solution Center vi offre un approccio globale che va oltre la tradizionale tecnologia dei sensori.
Consideriamo ogni progetto come una sfida unica: dalla valutazione iniziale del problema alla soluzione finale, sviluppiamo un approccio globale che concilia fattibilità tecnica, efficienza economica e requisiti di sicurezza. Grazie alla nostra ampia base tecnologica e alla nostra rete di partner nei settori della tecnologia dei sensori, della visione, del software e della robotica, possiamo implementare applicazioni che vanno ben oltre le soluzioni convenzionali.
Il nostro punto di forza è la capacità di orchestrare in modo intelligente un'ampia varietà di componenti, la cosiddetta sensor fusion, che comprende tutte le tecnologie ottiche e non ottiche. Questo apre nuove possibilità per l'affidabilità del processo, la profondità dell'automazione e l'efficienza.
La nostra promessa di performance: soluzioni personalizzate invece di concetti standard
Sviluppiamo soluzioni di automazione personalizzate solo per voi, su misura per i vostri processi, le vostre condizioni quadro e le vostre sfide. Ci consideriamo un partner a 360 gradi: ci occupiamo di ogni fase del processo, dall'analisi alla scelta dell'hardware e del software più adatti, fino all'implementazione finale e al collaudo.
Il vostro vantaggio: riceverete una soluzione completamente integrata che non solo è progettata in modo ottimale, ma migliora anche in modo duraturo le prestazioni di automazione del vostro sistema.
Il nostro processo strutturato
1. Definire i requisiti e i problemi
Ogni soluzione di successo inizia con una comprensione approfondita della sua applicazione. Insieme, esaminiamo le vostre condizioni tecniche di base, le fasi del processo, i rischi rilevanti per la sicurezza e le possibilità di ottimizzazione. Questa fase è fondamentale per garantire che tutti gli elementi necessari siano integrati nel progetto definitivo.
2. Sviluppo del concetto
In questa fase, sviluppiamo un concetto tecnico basato sui requisiti raccolti, riunendo gli aspetti chiave della tecnologia dei sensori, dell'elaborazione dei dati e dell'integrazione del sistema. Esaminiamo diverse soluzioni, selezioniamo le tecnologie più adatte e definiamo i moduli software, le interfacce e gli algoritmi necessari. Il risultato è una soluzione progettuale compatta e tecnicamente valida, in cui tutti i componenti sono perfettamente coordinati tra loro.
3. Selezione di componenti e software adatti
Qui integriamo una tecnologia dei sensori all’avanguardia, elementi software innovativi e soluzioni di sistema personalizzate in un unico concetto globale. Grazie alla nostra vasta rete di partner tecnologici e produttori, abbiamo a disposizione un'ampia gamma di componenti tra cui selezionare quelli più adatti alla vostra applicazione.
4. Implementazione della soluzione
Nella fase successiva, sviluppiamo e configuriamo la vostra applicazione. Ciò comprende lo sviluppo di software, la programmazione, l'integrazione nei sistemi esistenti e la progettazione di funzioni rilevanti per la sicurezza. I nostri esperti in tecnologia dei sensori, software, ingegneria applicativa, sistemi di visione, gestione dei flussi di materiali, integrazione di sistemi e sicurezza sul lavoro collaborano strettamente per fornire una soluzione affidabile e pratica.
5. Messa in servizio e collaudo
Una volta completata l'integrazione, la soluzione viene sottoposta a una verifica finale. Valutiamo la sua funzionalità, le prestazioni e la sicurezza, eseguiamo scenari di test e conduciamo insieme a voi un test di accettazione della soluzione. La consegna ufficiale alla vostra azienda avverrà solo una volta soddisfatti tutti i requisiti.
Casi d'uso – esempi concreti
Soluzione identCHAIN:
Massima trasparenza per i dati relativi a oggetti e processi
Dati distribuiti, interruzioni nella trasmissione dei dati multimediali e informazioni sullo stato disponibili solo con un certo ritardo: chiunque gestisca processi complessi di produzione e logistica conosce fin troppo bene queste sfide. identCHAIN di Leuze offre una soluzione in questo ambito: Gestisce una rete di sistemi di identificazione e sensori per applicazioni di tracciabilità. Gli utenti possono accedere in modo efficiente e in tempo reale a dati completi relativi a oggetti e processi in ogni fase della catena di approvvigionamento. Il sistema autonomo elabora i dati interamente a livello di punto vendita e utilizza supporti dati virtuali specifici per l'applicazione.
Soluzione scanGATE:
Efficienza nella gestione delle merci in entrata
La soluzione scanGATE è un sistema flessibile per l'identificazione delle consegne su pallet in fase di ricevimento merci. La soluzione rileva i codici 1D e 2D su entrambi i lati delle merci in entrata non appena il pallet attraversa il cancello. Questo risultato viene ottenuto in modo affidabile a velocità di processo fino a 0,5 metri al secondo, anche in condizioni di illuminazione difficili o con etichette di qualità variabile. Il sistema è scalabile in modo flessibile, sufficientemente robusto per garantire operazioni logistiche 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e può essere facilmente integrato nei processi IT e logistici esistenti.
Sistema di misurazione del volume:
Misurazione automatizzata delle merci
Il sistema di misurazione volumetrica 3D CMS 700i misura la lunghezza, la larghezza, l'altezza, la posizione e le deformazioni di qualsiasi oggetto in transito, indipendentemente dalla sua forma o dalla sua superficie. Ciò consente una misurazione completa e automatizzata del volume di colli, container o flussi di merci. Il sistema completo comprende tutti i componenti necessari per l'installazione e il funzionamento ed è ideale per la logistica di magazzino, i centri di spedizione o la preparazione automatizzata degli ordini.
Il nostro team di esperti
Il nostro team interdisciplinare è composto da specialisti provenienti da una vasta gamma di settori, tra cui la tecnologia dei sensori, lo sviluppo di software, l'ingegneria applicativa, l'elaborazione delle immagini, la robotica, la gestione dei flussi di materiali e la sicurezza sul lavoro.
Questa vasta esperienza ci consente di adottare un approccio globale alle sfide complesse e di sviluppare soluzioni che soddisfano i più elevati standard sia in termini di progettazione che di tecnologia.
Chi contattare
Possiamo accompagnarvi dall'idea iniziale fino alla realizzazione di una soluzione di automazione sicura e perfettamente funzionante.
Avete domande sulle Soluzioni di automazione? Compilate il nostro modulo di contatto o rivolgetevi ai nostri esperti. Saremo felici di aiutarvi!