Maschinenanlagen sicher Auf- und Umbauen

Onlineseminar

Beschreibung und Anmeldeformular

Als Betreiber von Maschinen oder -anlagen sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, nur sichere Arbeitsmittel zu verwenden und das auch nachzuweisen. So dürfen Maschinen mit CE-Kennzeichnung beim Inverkehrbringen zwar vom Betreiber als sicher angenommen werden, das ändert sich jedoch spätestens beim Umbau einer Maschine. Fragen die hier häufig auftauchen:

  • Wie ist die Rechtslage beim Bau von Maschinen für den eigenen Gebrauch oder beim Anbau von Vorrichtungen an bestehende Maschinen?
  • Muss nach Austausch der Steuerung die CE-Konformität erneut erklärt werden, bzw. wann ist eine Veränderung wesentlich und welche Auswirkungen hat das?
  • Kann man als Betreiber eine nachträgliche CE-Konformitätserklärung ausstellen?

Als Systemintegrator kennen Sie das: Die Maschinenanlage ist aufgebaut und es stellt sich die Frage nach der abschließenden CE-Kennzeichnung. Der künftige Betreiber erwartet ein „Gesamt-CE“ oder eine „Einbauerklärung“ von Ihnen. Und schon stehen wieder Fragen im Raum:

  • Muss man oder darf man eine gesamte Maschinenanlage CE-kennzeichnen?
  • Und wenn ja, unter welchen Bedingungen?
  • Welche Erklärung muss ausgestellt werden?
  • Und gilt das auch, wenn die Einzelmaschinen bereits eine CE-Kennzeichnung tragen?

Diese und weitere Fragen werden im Rahmen des 2-stündigen Online-Seminars beantwortet.
Es richtet sich an Betreiber von Maschinen und an Dienstleister rund um das Thema Aufbau, Modifikation und Nachrüstung von Maschinenanlagen. 

Sie sollten bereits erste Erfahrungen im Bereich Maschinensicherheit haben und die Grundzüge des europäischen und deutschen Maschinenrechts kennen und Grundlagen im Bereich Risikoeinschätzung haben. Für Neulinge auf dem Gebiet empfehlen wir vorab unser Online-Seminar „Grundlagen der Maschinensicherheit“.

Als Teilnehmer des Online-Seminars können Sie jederzeit Ihre eigenen Fragen im Chat stellen, die dann während des Seminars beantwortet werden.
Die gezeigte Präsentation erhalten Sie als pdf über einen Download-Link.
Auf Wunsch erhalten Sie auch ein Teilnehmerzertifikat.
 

 

Überblick
Dauer: 09:00 - 11:30 Uhr bzw.
13:00 – 15:30 Uhr
Referent/en: Markus Erdorf
Sprache: Deutsch
Kosten: 180,00 €

Bei einer Anmeldung weniger als 3 Tage vor der Veranstaltung bitten wir um vorherige telefonische Abklärung unter: 07021-573-230 oder 07021-573-0.