Scanner manuali multiuso
I vantaggi
- I processi di lettura fino al 20% più veloci con una tolleranza al contrasto superiore del 15% per i codici deboli riducono significativamente il tempo di rilevamento per scansione
- La doppia ottica per un campo di lettura più ampio amplia il campo di applicazione
- Una maggiore autonomia della batteria con meno interruzioni della carica aumenta l'efficienza
- L'ergonomia migliorata dell'alloggiamento e il design arrotondato riducono lo sporco e facilitano la pulizia del dispositivo
- Maneggevolezza migliorata grazie alla ricarica ultrarapida e al peso ridotto, grazie ai nuovi modelli di supercap senza batteria che offrono cicli di carica più elevati.
- Squadretta di montaggio estremamente flessibile per dispositivi wireless per il montaggio a parete e da tavolo in uno
- Facile da usare grazie al puntatore a LED verde con punto di destinazione, illuminazione a luce bianca piatta e una varietà di interfacce da PS/2, USB a RS232 e Bluetooth
Punti di forza

- Nuovo accumulo di energia a lunga durata con supercap e peso ridotto
- Grazie alla tecnologia supercap, questi dispositivi offrono un numero significativamente maggiore di cicli di ricarica e una disponibilità più lunga rispetto ai modelli alimentati a batteria con una durata di vita più breve.
- Il contatto di ricarica rende le tecnologie facili da distinguere (con=batteria, senza=supercondensatore), semplificando la gestione.

- Supporto combinato universale parete/tavolo
- L'ergonomia migliorata dell'alloggiamento e il design arrotondato riducono lo sporco e facilitano la pulizia del dispositivo con un livello di protezione dall'ingresso più elevato
- Indicatore di carica della batteria multicolore migliorato
- Numerosi accessori Cavi di lunghezza 3 m e 5 m
Applicazione

Riconoscimento di oggetti al ricevimento/spedizione della merce
Requisito:
Il rilevamento manuale flessibile di diversi codici sugli oggetti durante la spedizione o l'entrata della merce, nonché il prelievo degli ordini, devono essere possibili nel corso di un turno senza ricarica.
Soluzione:
I robusti lettori portatili wireless ergonomici con potente batteria IT 1962 e comoda illuminazione con puntatore per una facile manipolazione risolvono facilmente questo compito.

Lettura dei codici durante la preparazione degli ordini
Requisito:
Affinché la merce possa essere assegnata all'ordine cliente, è necessario che il codice merce venga letto e poi trasmesso al sistema di gestione merci.
Soluzione:
I lettori mobili di codici a barre della serie HCR 1472 o IT 1960 consentono di leggere tutti i codici a barre comunemente utilizzati in magazzino e nella logistica. A seconda del campo di impiego sono disponibili versioni con collegamento via cavo o a radiotrasmissione.

Tracciamento dei campioni nel processo
Requisito:
I singoli campioni forniti con codici 1D o 2D devono essere letti manualmente. La superficie (possibilmente lucida o irregolare) e il tipo di contenitore non devono avere un ruolo importante.
Soluzione:
Gli scanner manuali IT 1470 o IT 1960 offrono la flessibilità e le prestazioni di lettura necessarie in laboratorio per leggere manualmente in modo affidabile i singoli campioni, indipendentemente dal tipo di contenitore o dalla loro superficie.
Caratteristiche tecniche
Parametro | IT 1960 | IT 1962 |
Portata di lettura | 20–728 mm | 20–728 mm |
Imager | Superficie 1280 x 1080 | Superficie 1280 x 1080 |
Interfaccia/e | RS 232 USB PS/2 | Bluetooth (2.4 GHz) V4.2 |
Capacità dell'accumulatore | - | 3300 mAh / Lilon Supercondensatore 30F |
Tempo di ricarica / tempo di funzionamento | Durata del turno di 4,5 ore/> 60 sec / per scansioni individuali | |
Dimensioni | 108 x 70 x 160 mm | 108 x 70 x 160 mm |
Altezza di caduta | 1,8 m | 1,8 m |
Grado di protezione | IP 52 | IP 52 / IP 41 |
Campo di temperatura, funzionamento | Da 0°C a 50°C | Da 0°C a 50°C |
Cavo di collegamento | Sì | No |
Peso | 147 g | 255 g / 220 g |
Squadretta di montaggio | 211 x 74 x 78 mm |
I vantaggi
- Novità: Il versatile scanner manuale di livello industriale HCR 200 è progettato per budget ridotti. Oltre ai nostri collaudati lettori di codici stazionari, stiamo ampliando la nostra gamma per includere un'ampia selezione di lettori manuali per vari livelli di prestazioni. La gamma comprende ora diversi nuovi modelli entry-level appositamente sviluppati per applicazioni standard. Questi dispositivi sono caratterizzati da un alloggiamento leggero e da un design moderno, per garantire una facile maneggevolezza e prestazioni affidabili in ambienti industriali.
- Selezione semplificata con un unico codice articolo per l'intero set. Puoi optare per la semplice selezione del nostro set completo con un codice articolo, composto da un lettore portatile con cavo. Naturalmente è ancora possibile ordinare singoli articoli per le tue esigenze specifiche.
- Il nostro portafoglio di lettori manuali completo e ottimizzato per le applicazioni offre una gamma versatile di soluzioni per un'ampia gamma di requisiti e condizioni ambientali esigenti: dai modelli cablati entry-level ai dispositivi ottimizzati con illuminazione regolabile per codici a basso contrasto,
- i nostri esperti di applicazioni ti aiuteranno a scegliere la soluzione ottimale per la tua applicazione.
Punti di forza

Per gli ambienti con condizioni operative difficili, l'HCR 250 con il suo cavo USB a baionetta è progettato per soddisfare la classe di protezione IP64 più elevata.

La riprogettazione dei dispositivi combinata con il nuovo alloggiamento apre ulteriori possibilità e ottimizzazioni a prezzi notevolmente più interessanti.
Possibilità di raggruppare tutti i componenti essenziali sotto un unico codice articolo, insieme a un campo di lettura universale, per semplificare sia la selezione che l'applicazione
Applicazione

Lettura di codici per la tracciabilità dei lotti
Requisito:
Soluzione:

Lettura mobile di codici
Requisito:
Soluzione:

Registrazione dei dati dell'ordine
Requisito:
Soluzione:
Caratteristiche tecniche
Parametro | HCR 210 | HCR 230 | HCR 250 |
Portata di esercizio (100% EAN) | 35 ... 400 mm | 30 ... 350 mm | 30 ... 350 mm |
Risoluzione | 1.3 MP | 1 MP | 1.3 MP |
Dimensione min. del modulo 1D | 0,076 mm/3 mil | 0,076 mm/3 mil | 0,076 mm/3 mil |
Dimensione min. della cella 2D | 0,127 mm / 5 mil | 0,18 mm / 7 mil | 0,127 mm / 5 mil |
Altezza di caduta | Fino a 1,5 m | Fino a 1,5 m | Fino a 1,8 m |
Campo di temperatura, funzionamento | 0.. 50°C | -10…50°C | -10…50°C |
Peso (senza cavo) | 128 g | 130 g | 240 g |
Grado di protezione | IP 41 | IP 54 | IP 64 |
Buon segnale di lettura | Beeper, LED | Beeper, LED | Beeper, LED, vibrazione |