Transceiver MLD 500
Le barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza tipo 4/PL e con transceiver (trasmettitore/ricevitore in un unico alloggiamento) e specchio deflettore passivo sul lato opposto sono una soluzione economica con bassi costi di installazione per applicazioni fino a una portata massima di 8 m. Sono disponibili come sistemi a 2 e 3 raggi. Per consentire una parametrizzazione senza errori e una rapida sostituzione del dispositivo, la configurazione di tutte le MLD avviene tramite cablaggio. La funzione di esplorazione multipla li rende affidabili anche negli ambienti più difficili. Completano il programma le varianti con interfaccia AS-i integrata.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 24 prodotti trovati
MLD510-RT2
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66537100
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
MLD510-RT2/A
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66537101
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
MLD510-RT2E/A
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66537102
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
Prodotto combinato
MLD510-RT3
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66537200
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
Prodotto combinato
MLD510-RT3/A
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66537201
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
Prodotto combinato
MLD510-RT3E/A
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66537202
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
MLD510-RT2M/A
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66538101
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
MLD510-RT2ME/A
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66538102
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
Prodotto combinato
MLD510-RT3M/A
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66538201
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
Prodotto combinato
MLD510-RT3ME/A
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66538202
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
MLD520-RT2
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66557100
- Portata, max.: 0,5 ... 8 m
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile, Conf...
- Lampada di muting integrata: No
Prodotto combinato
MLD520-RT3
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo:
66557200
- Portata, max.: 0,5 ... 6 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile, Conf...
- Lampada di muting integrata: No
Dati dell'articolo del: 03/11/26