Controllo doppio foglio / dei punti di giuntura
I sensori di controllo del doppio foglio consentono di distinguere in modo affidabile tra uno e più strati di oggetti molto sottili. Questo permette, ad esempio, di garantire l'ingresso sicuro di singoli fogli di carta oppure l'impilaggio di singoli elettrodi per la produzione di un pacco batteria. Differenti principi di funzionamento, implementati in sensori capacitivi e a ultrasuoni, coprono un'ampia gamma di materiali per diverse applicazioni. I sensori per il controllo dei punti di giuntura riconoscono punti di giuntura intenzionali e casuali sui nastri di carta, indipendentemente dal colore della superficie e dalle caratteristiche del materiale.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 5 prodotti trovati
Prodotto combinato
VDB 12B/6N
Amplificatore controllo doppio foglio
Codice articolo:
50104402
- Applicazione: Controllo doppio foglio
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Forma costruttiva: Cubica
DB 18 UP.1-40,2500
Sensore ad ultrasuoni
Codice articolo:
50108997
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 0,06 m
- Forma costruttiva: Cilindrica
Prodotto combinato
VSU 12/4.5
Amplificatore controllo dei punti di giuntura
Codice articolo:
50104139
- Applicazione: Controlli punti di giuntura
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Forma costruttiva: Cubica
DB 18 UP.1-40,2500
Sensore ad ultrasuoni
Codice articolo:
50108997
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 0,06 m
- Forma costruttiva: Cilindrica
Prodotto combinato
VDB 12B/6.1P
Amplificatore controllo doppio foglio
Codice articolo:
50104038
- Applicazione: Controllo doppio foglio
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Forma costruttiva: Cubica
DB 18 UP.1-40,2500
Sensore ad ultrasuoni
Codice articolo:
50108997
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 0,06 m
- Forma costruttiva: Cilindrica
Prodotto combinato
VSU 12/4.4
Amplificatore controllo dei punti di giuntura
Codice articolo:
50104022
- Applicazione: Controlli punti di giuntura
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Forma costruttiva: Cubica
DB 18 UP.1-40,2500
Sensore ad ultrasuoni
Codice articolo:
50108997
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 0,06 m
- Forma costruttiva: Cilindrica
Prodotto combinato
VDB 12B/6P
Amplificatore controllo doppio foglio
Codice articolo:
50104021
- Applicazione: Controllo doppio foglio
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Forma costruttiva: Cubica
DB 18 UP.1-40,2500
Sensore ad ultrasuoni
Codice articolo:
50108997
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 0,06 m
- Forma costruttiva: Cilindrica
Dati dell'articolo del: 07/10/26