Cortine fotoelettriche
Le cortine fotoelettriche di intercettazione sono l'ideale per il monitoraggio di ampi campi di misura. La loro reazione è immediata non appena qualcuno o qualcosa entra nel campo. La rapida parametrizzazione e la grande facilità d'uso permettono di risparmiare tempo e denaro rispetto a metodi basati su immagini. Grazie a differenti distanze tra i raggi e lunghezze del campo di misura, le cortine fotoelettriche di intercettazione sono adatte a molteplici applicazioni.
Panoramica
Lista articoli

Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 83 prodotti trovati
Prodotto combinato
CSL710-T40-2850.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129057
- Lunghezza del campo di misura: 2.850 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128975
- Lunghezza del campo di misura: 2.850 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
Prodotto combinato
CSL710-T40-2530.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129056
- Lunghezza del campo di misura: 2.530 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128974
- Lunghezza del campo di misura: 2.530 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
Prodotto combinato
CSL710-T40-2210.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129055
- Lunghezza del campo di misura: 2.210 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128973
- Lunghezza del campo di misura: 2.210 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
Prodotto combinato
CSL710-T40-1890.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129054
- Lunghezza del campo di misura: 1.890 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128972
- Lunghezza del campo di misura: 1.890 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
Prodotto combinato
CSL710-T40-1570.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129053
- Lunghezza del campo di misura: 1.570 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128971
- Lunghezza del campo di misura: 1.570 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
Prodotto combinato
CSL710-T40-1250.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129052
- Lunghezza del campo di misura: 1.250 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128970
- Lunghezza del campo di misura: 1.250 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
Prodotto combinato
CSL710-T40-930.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129051
- Lunghezza del campo di misura: 930 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
CSL710-R40-930.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128969
- Lunghezza del campo di misura: 930 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
Prodotto combinato
CSL710-T40-610.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129050
- Lunghezza del campo di misura: 610 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
CSL710-R40-610.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128968
- Lunghezza del campo di misura: 610 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
Prodotto combinato
CSL710-T40-290.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129049
- Lunghezza del campo di misura: 290 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
CSL710-R40-290.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128967
- Lunghezza del campo di misura: 290 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
Prodotto combinato
CSL710-T20-2870.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129048
- Lunghezza del campo di misura: 2.870 mm
- Distanza tra i raggi: 20 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128965
- Lunghezza del campo di misura: 2.870 mm
- Distanza tra i raggi: 20 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
Prodotto combinato
CSL710-T20-2710.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129047
- Lunghezza del campo di misura: 2.710 mm
- Distanza tra i raggi: 20 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128964
- Lunghezza del campo di misura: 2.710 mm
- Distanza tra i raggi: 20 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
Prodotto combinato
CSL710-T20-2550.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129046
- Lunghezza del campo di misura: 2.550 mm
- Distanza tra i raggi: 20 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128963
- Lunghezza del campo di misura: 2.550 mm
- Distanza tra i raggi: 20 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Tasteggio a raggi dia...
Dati dell'articolo del: 09/05/25