Sensore ad ultrasuoni
I sensori a ultrasuoni vengono sempre utilizzati quando i sistemi ottici raggiungono i loro limiti di impiego. In questo modo, possono essere riconosciuti senza problemi oggetti parzialmente o completamente trasparenti o estremamente scuri così come oggetti con superfici riflettenti o in ambienti polverosi e umidi.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 59 prodotti trovati
HTU430B-6000.X3/LT4-M12
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Codice articolo:
50142209
- Serie: 430
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
- Forma costruttiva: Cilindrica, 30 mm
- Portata di esercizio, max.: 0,6 ... 6 m
HTU330-6000.3/4PK-M12
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Codice articolo:
50136116
- Serie: 330
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
- Forma costruttiva: Cilindrica, 30 mm
- Portata di esercizio, max.: 0,35 ... 6 m
HTU330-3500.3/2NK-M12
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Codice articolo:
50136111
- Serie: 330
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
- Forma costruttiva: Cilindrica, 30 mm
- Portata di esercizio, max.: 0,25 ... 3,5 m