Fibre ottiche
Le svariate fibre ottiche con varie forme della testa possono essere integrate in quasi tutti i tipi d'impianto. Il campo di rilevamento dipende dalle fibre ottiche e dagli amplificatori utilizzati. Le fibre ottiche possono essere impiegate con principio a sbarramento o a tasteggio. Come array di fibre possono essere impiegate in particolare per il rilevamento di oggetti particolarmente piccoli. A seconda di altri requisiti, ad esempio l'ambiente, sono disponibili guide luminose in plastica o vetro.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 42 prodotti trovati
Prodotto combinato
GF-ETB-SS-630-SM
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50153815
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
- Lunghezza delle fibre: 3.000 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox (SUS303)
- Uscita del raggio di luce: Frontale
Prodotto combinato
GF-ETB-SS-610-SM
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50153814
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
- Lunghezza delle fibre: 1.000 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
- Uscita del raggio di luce: Frontale
Prodotto combinato
GF-ETB-SS-605-SM
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50153813
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
- Lunghezza delle fibre: 500 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
- Uscita del raggio di luce: Frontale
Prodotto combinato
GF-ETB-SS-310-SM
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50153812
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
- Lunghezza delle fibre: 1.000 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
- Uscita del raggio di luce: Frontale
Prodotto combinato
GF-LB-SS-430-SM
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50153811
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 3.000 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
- Uscita del raggio di luce: Frontale
Prodotto combinato
GF-LB-SS-410-SM
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50153810
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 1.000 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
- Uscita del raggio di luce: Frontale
Prodotto combinato
GF-LB-SS-405-SM
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50153809
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 500 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
- Uscita del raggio di luce: Frontale
Prodotto combinato
GF-ETM-SS-402-IM
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50149673
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
- Lunghezza delle fibre: 200 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
- Uscita del raggio di luce: Frontale
Prodotto combinato
GF-LB-SS-820-SF
Fibra ottica in vetro per funzionamento unidirezionale
Codice articolo:
50142353
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 2.000 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
- Uscita del raggio di luce: Lateralmente con lente
Prodotto combinato
GF-LB-SS-830-SF
Fibra ottica in vetro per funzionamento unidirezionale
Codice articolo:
50142352
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 3.000 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
- Uscita del raggio di luce: Lateralmente con lente
Prodotto combinato
GF-LB-SS-840-SF
Fibra ottica in vetro per funzionamento unidirezionale
Codice articolo:
50142351
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Lunghezza delle fibre: 4.000 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
- Uscita del raggio di luce: Lateralmente con lente
Prodotto combinato
GF-ETB-SS-305-SM
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Codice articolo:
50134919
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
- Lunghezza delle fibre: 500 mm
- Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
- Uscita del raggio di luce: Lato superiore
Dati dell'articolo del: 19/11/26