Sensori standard
La serie IS D è lo standard versatile per tutti i settori e le industrie. Questi sensori sono caratterizzati da un'affidabilità e una durata estremamente elevate. Il portafoglio dà priorità ai modelli cilindrici più importanti M8, M12, M18 e M30. L'imbattibile rapporto qualità-prezzo fa di IS D la prima scelta, soprattutto per le grandi quantità di materiale da acquistare.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 16 prodotti trovati
IS D18MM/2NC-16N-M12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154051
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 16 mm
- Lunghezza: 69 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS D18MM/2NO-16N-M12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154050
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 16 mm
- Lunghezza: 69 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS D18MM/2NC-16N
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154049
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 16 mm
- Lunghezza: 69 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS D18MM/2NO-16N
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154048
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 16 mm
- Lunghezza: 69 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS D18MM/2NC-8E0-M12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154047
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 60 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS D18MM/2NO-8E0-M12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154046
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 60 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS D18MM/2NC-8E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154045
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 60 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS D18MM/2NO-8E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50154044
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 60 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS D18MM/4NC-16N-M12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50153136
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 16 mm
- Lunghezza: 69 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS D18MM/4NO-16N-M12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50153135
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 16 mm
- Lunghezza: 69 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
IS D18MM/4NC-16N
Sensore induttivo
Codice articolo:
50153134
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 16 mm
- Lunghezza: 69 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.C.
IS D18MM/4NO-16N
Sensore induttivo
Codice articolo:
50153133
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 16 mm
- Lunghezza: 69 mm
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Contatto N.A.
Dati dell'articolo del: 07/10/26