36 series

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

Nuova serie di sensori per il riconoscimento di oggetti

Prestazioni ottimali al miglior prezzo. La nuova serie 36.

L'affidabilità del riconoscimento di oggetti rimane la chiave per un alto livello di automazione e per processi fluidi nell'impiantistica. In particolare nell’intralogistica, nel packaging e nel settore dell’automotive gli oggetti da riconoscere pongono sfide elevatissime nei confronti dei sensori. Grandi distanze di rilevamento, vibrazioni, luce ambientale e sporcizia, insieme a oggetti con una vasta gamma di proprietà ottiche, richiedono sensori con prestazioni di rilevamento molto elevate.
Al contempo, i criteri economici sono essenziali. In molte applicazioni, un maggior grado di automazione si ottiene aumentando la quota di sensori, il che a sua volta aumenta la richiesta di sensori ottimizzati dal punto di vista dei costi.
I sensori della nuova serie 36 offrono prestazioni perfette al miglior prezzo. Differenti principi di funzionamento in combinazione con un’elaborazione del segnale all’avanguardia portano a un’eccellente affidabilità nel riconoscimento di oggetti, anche in caso di applicazioni esigenti. La riserva ad alte prestazioni consente il rilevamento di oggetti a grandi distanze o la compensazione di fonti di interferenza o contaminazione a distanze inferiori.



I vantaggi

  • Gamme molto elevate portano a una grande riserva di prestazioni e quindi a un tasso di rilevamento affidabile anche in applicazioni critiche
  • Disponibilità con il vostro principio di funzionamento preferito:
    • Scanner con soppressione dello sfondo con una portata massima di 2500 mm
    • Fotocellule a riflessione con max. 17 m di portata (in opzione anche per il riconoscimento di oggetti con caratteristiche depolarizzanti)
    • Fotocellule a sbarramento con max. 80 m di portata
  • Ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Supporto di tutte le logiche di commutazione più comuni: Fine commutazione NPN e PNP, commutante con luce e senza luce
  • L'elevata varietà di connessioni consente una facile integrazione (cavo, connettore M12 o cavo con connettore M12)
  • Compatibilità di montaggio con i sensori della serie 46
Standard-Baureihe 36 fuer hohe Reichweiten

Applicazione

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px
Riconoscimento di pallet avvolti in pellicole

Requisito:

Per mettere in sicurezza il trasporto spesso i pallet vengono avvolti in film. Le fotocellule a riflessione convenzionali non sono in grado di rilevarli in modo affidabile a causa delle proprietà depolarizzanti della pellicola stirata. Dato che questo tipo di messa in sicurezza del trasporto è molto diffusa, il sensore deve essere in grado di riconoscere questi speciali oggetti con assoluta affidabilità. Allo stesso tempo, è necessario trovare una soluzione economica per i sensori, in modo che questa applicazione possa essere scalata.

Soluzione:

La nuova fotocellula a riflessione PRK36.D è dotata di un’ottica speciale per il riconoscimento assolutamente sicuro di oggetti depolarizzanti. La forma costruttiva migliorata offre un vantaggio in termini di costi rispetto ai sensori attualmente in commercio.

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px
Riconoscimento di imballaggi nell’industria alimentare

Requisito:

Nell’industria alimentare, i prodotti identici generalmente vengono raggruppati in confezioni più grandi al fine di ottimizzare e automatizzare i processi di movimentazione e di logistica. Un importante prerequisito per un elevato grado di automazione è l'utilizzo di sensori ad alte prestazioni che rilevino in modo affidabile le confezioni, anche quando cambiano i prodotti o l'imballaggio esterno. Per monitorare questi processi da vicino, occorre tutta una serie di sensori economicamente interessanti.

Soluzione:

Con la nostra nuova serie 36, offriamo sensori fotoelettrici a riflessione che, grazie alla loro elevatissima riserva di funzionamento, riconoscono in modo sicuro differenti tipi di imballaggi. La forma costruttiva migliorata offre un vantaggio in termini di costi rispetto ai sensori attualmente in commercio.

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px
Garantire la disponibilità dei materiali nei sistemi di produzione

Requisito:

I sistemi di produzione altamente automatizzati richiedono, da un lato, un elevato livello di affidabilità dei processi e, dall'altro, la disponibilità e il rifornimento dei materiali sono di fondamentale importanza. La tecnologia dei sensori che assicura in modo affidabile la presenza e quindi lo stock dei diversi materiali di assemblaggio è il componente chiave in questo caso. Al contempo, i sensori devono essere integrati in modo flessibile in differenti situazioni di montaggio.

Soluzione:

Grazie ai differenti principi di funzionamento, ai differenti colori della luce e all’elevatissimo tasso di riconoscimento, la nostra nuova gamma di sensori della serie 36 è l’ideale per il riconoscimento di una grande varietà di oggetti nei sistemi produttivi e, pertanto, per valutare la presenza o l’assenza di materiali di montaggio. Un'ampia gamma di opzioni di montaggio e di varianti di connessione consente una facile integrazione. L'eccellente rapporto prezzo-prestazioni consente di scalare in sistemi di produzione grandi e complessi.

Caratteristiche tecniche

Caratteristica HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
Principio di funzionamento Sensore di prossimità con soppressione dello sfondo Fotocellula a riflessione Fotocellula a riflessione polarizzata Fotocellula a sbarramento
Portata 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Sorgente luminosa Luce rossa, infrarosso Luce rossa Luce rossa Luce rossa
Frequenza di commutazione 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Uscita di commutazione PNP, NPN
for light and dark switching
PNP, NPN
for light and dark switching
PNP, NPN
for light and dark switching
PNP, NPN
per commutazione con e senza luce
Comando potenziometro multigiro - - potenziometro
Grado di protezione di protezione IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Omologazioni CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Collegamento Varianti M12 e con cavo Varianti M12 e con cavo Varianti M12 e con cavo Varianti M12 e con cavo