Ottimizzate per oggetti riflettenti
Riconoscimento sicuro di oggetti avvolti in pellicole ad alta diffusione, portate fino a 16 m, sensibilità regolabile per il riconoscimento di confezioni trasparenti.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 34 prodotti trovati
PRK25C.D/4P-2500-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50151338
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
SET PRK25CD4PM12 BTU305M25D12
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148863
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Connettore circolare, M12
PRK25C.D/48-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148848
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
- Collegamento: Connettore circolare, M12
PRK25C.D/PX-700-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50146484
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
PRK25C.D/PX-410-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50146483
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
Set PRK25CD4PM12 BTU200MD12
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50142910
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Connettore circolare, M12
PRK25C.D/4X-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50140952
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
PRK25C.D/4P-200-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50140207
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M8
Set PRK25C.D/4W+BTU200M-D14
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50139563
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante a UB, Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
PRK25C.D/PX-2000-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50139557
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
PRK25C.D/PX-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50139556
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
PRK25C.D/PX-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50139555
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Connettore circolare, M8
Dati dell'articolo del: 07/10/26