Fotocellule a sbarramento
La fotocellula a sbarramento più potente sul mercato: LS25CI
Estremamente resistenti e flessibili: fotocellule a sbarramento LS25CI per la transilluminazione dei film di imballaggio
Nel settore packaging, i prodotti vengono confezionati con un'ampia varietà di film. Per la sigillatura dei film e la successiva separazione, è necessario rilevare in modo affidabile la posizione del prodotto nel film. Più il film è opaco, più difficile sarà il rilevamento. La transilluminazione viene resa difficile soprattutto dai film metallizzati. Come soluzione a questo problema, offriamo ai nostri clienti la fotocellula a sbarramento di gran lunga più potente sul mercato, in grado di transilluminare anche film scuri e metallizzati. La luce infrarossa utilizzata dal dispositivo è abbastanza intensa da transilluminare una mano, ma è allo stesso tempo completamente innocua e senza rischi per gli occhi. La fotocellula può anche essere impostata in modo così sensibile da rilevare i singoli film trasparenti. Questa ampiezza di spettro permette ai dispositivi di risolvere i problemi di transilluminazione dei film.
I vostri vantaggi
- La fotocellula a sbarramento più potente sul mercato è in grado di transilluminare qualsiasi film di imballaggio e quindi rilevare in modo affidabile anche gli oggetti all’interno
- Sia la potenza del trasmettitore che la sensibilità del ricevitore sono regolabili in modo rapido e intuitivo tramite potenziometro.
- L'alloggiamento robusto offre i gradi di protezione IP67 e IP69K. Certificazione ECOLAB per l'impiego in ambienti contaminati con pulizia frequente.
- Per i film metallizzati e particolarmente assorbenti, è disponibile il modello di trasmettitore più potente, LS25CI.XX super power, che non necessita di impostazioni.
- La luce infrarossa utilizzata è innocua e senza rischi per gli occhi
Punti di forza
High power o super power: due classi di potenza per ogni tipo di imballaggio
A seconda del compito da svolgere, il sensore affronta sfide diverse: deve essere rilevato un oggetto in un film trasparente o il film stesso? Oppure un film scuro ha bisogno di essere transilluminato?
- Il trasmettitore con fotocellula a sbarramento LS25CI.XX super power transillumina anche film metallizzati e rileva in modo affidabile anche gli oggetti all’interno
- Il trasmettitore con fotocellula a sbarramento LS25CI.XR1 high power può transilluminare film scuri o riconoscere singoli film. La potenza è regolabile tramite potenziometro.
- Il ricevitore con fotocellula a sbarramento LE25CI.XX1 funziona con entrambe le versioni del trasmettitore; la sensibilità è controllata tramite un potenziometro.
Applicazione
Rilevamento del bordo anteriore del prodotto in una copertura di film metallizzato
Richiesta:
In un impianto di imballaggio orizzontale, le barrette di cioccolato vengono confezionate in un film. Il film di imballaggio ha una stampa a colori ed è opaco. Per la separazione delle barrette, tuttavia, il bordo anteriore della barretta situata nel film tubolare deve essere rilevato in modo affidabile, così da consentire la saldatura nella posizione corretta.
Soluzione:
L'unità ad alte prestazioni LS25CI.XX super power attraversa senza sforzo persino i film metallizzati e di colore scuro, anche se devono essere transilluminati in più strati. Il bordo anteriore delle merci imballate viene comunque rilevato in modo affidabile.
Caratteristiche tecniche
| Caratteristica | Trasmettitore LS25CI.XX super power | Trasmettitore LS25CI.XR1 high power | Ricevitore LE25CI.XR1 |
| Tipo | Trasmettitore | Trasmettitore | Ricevitore (compatibile con entrambi i trasmettitori) |
| Regolazione | Nessuna | Potenziometro | Potenziometro |
| Sorgente luminosa | Infrarosso (850 nm) | Infrarosso (850 nm) | - |
| Portata (calcolata) | 400 m | 220 m | 400 m / 220 m |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Tempo di risposta | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Campo di temperatura | -40 ... 50 °C | -40 ... 50 °C | -40 ... 50 °C |
| Uscita di commutazione | - | - | PNP chiaro/scuro NPN chiaro/scuro |
| Grado di protezione | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Certificazioni | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
| Collegamento | M12, M8, cavo | M12, M8, cavo | M12, M8, cavo |
Lista articoli
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Serie: 20 slim
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Serie: 20 slim
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Serie: 20 slim
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Serie: 20 slim
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Serie: 20 slim
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Serie: 20 slim
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Serie: 20 slim
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Serie: 20 slim
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Serie: 20 slim
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Serie: 20 slim
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Serie: 20 slim
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,15 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso