Laser scanner
 
    
    
                                                                    Nuova serie di laser scanner con tecnologia LiDAR per la misurazione dei contorni e la navigazione
Massima efficienza nei processi produttivi e logistici grazie all'elevata risoluzione angolare e alla manutenzione predittiva
I nuovi laser scanner della serie ROD 300 per la misurazione dei contorni e della serie ROD 500 come variante ad alta risoluzione per le attività di navigazione sono caratterizzati da un'elevata velocità di scansione e da un'alta risoluzione angolare. I processi produttivi e logistici possono così essere progettati con la massima efficienza. Con una frequenza di scansione di 80 Hz, è possibile rilevare in modo affidabile anche gli oggetti in rapido movimento. Il monitoraggio integrato delle finestre supporta la manutenzione predittiva e garantisce un'elevata disponibilità del sistema. Grazie al loro design compatto, gli scanner laser possono essere integrati anche in ambienti produttivi ristretti e in piccoli sistemi di trasporto a guida automatica (AGV).