Sensori ottici della distanza
I sensori ottici della distanza soddisfano diverse operazioni di misura in diverse applicazioni dalle esigenze variabili in termini di precisione, risoluzione, portata e dimensioni. Per coprire una tale varietà, offriamo un'ampia gamma di sensori ottici della distanza con differenti misure e specifiche, dotati di principi di funzionamento con triangolazione, misura del tempo di propagazione e della fase.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 33 prodotti trovati
ODSL 96B M/L-2000 Ex d
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50136154
- Campo di misura, max.: 150 ... 2.000 mm
- Interfaccia: IO-Link
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSIL 96B M/L-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50127488
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Interfaccia: IO-Link
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSL 96B M/C6.C1S-1500-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50123687
- Campo di misura, max.: 150 ... 1.500 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSL 96B M/D36.S-800-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50112065
- Campo di misura, max.: 150 ... 800 mm
- Interfaccia: RS 485
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSL 96B M/L-2000-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50111164
- Campo di misura, max.: 150 ... 2.000 mm
- Interfaccia: IO-Link
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODS 96B M/V6-1400-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50110231
- Campo di misura, max.: 120 ... 1.400 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSIL 96B M/V6-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109303
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSIL 96B M/C6-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109302
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODKL 96B M/V6-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109298
- Campo di misura, max.: 300 ... 25.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
- Tipo di sistema di tasteggio: Lettura su riflettore
ODKL 96B M/C6-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109297
- Campo di misura, max.: 300 ... 25.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
- Tipo di sistema di tasteggio: Lettura su riflettore
ODSL 96B M/C66-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109295
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSL 96B M/L-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109294
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Interfaccia: IO-Link
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
Dati dell'articolo del: 09/05/25