Sensori ottici della distanza
I sensori ottici della distanza soddisfano diverse operazioni di misura in diverse applicazioni dalle esigenze variabili in termini di precisione, risoluzione, portata e dimensioni. Per coprire una tale varietà, offriamo un'ampia gamma di sensori ottici della distanza con differenti misure e specifiche, dotati di principi di funzionamento con triangolazione, misura del tempo di propagazione e della fase.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 10 prodotti trovati
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129536
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Lettura su riflettore
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
ODS10L1.8/LA6,200-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129535
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
ODS10L1.8/LAK,200-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129534
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
ODS10L1-25M.8/LAK
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129533
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Lettura su riflettore
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo
ODS10L1.8/LA6
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129532
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo
ODS10L1.8/LAK
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129531
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Cavo
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129530
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Lettura su riflettore
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS10L1.8/LA6-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129529
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS10L1.8/L6X-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129528
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS10L1.8/LAK-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50127853
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica
- Collegamento: Connettore circolare, M12
Dati dell'articolo del: 09/05/25