Sensori ottici della distanza
I sensori ottici della distanza soddisfano diverse operazioni di misura in diverse applicazioni dalle esigenze variabili in termini di precisione, risoluzione, portata e dimensioni. Per coprire una tale varietà, offriamo un'ampia gamma di sensori ottici della distanza con differenti misure e specifiche, dotati di principi di funzionamento con triangolazione, misura del tempo di propagazione e della fase.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 26 prodotti trovati
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50151569
- Campo di misura, max.: 50 ... 1.050 mm
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50151568
- Campo di misura, max.: 50 ... 1.050 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L1.8/LAK-650-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50147809
- Campo di misura, max.: 50 ... 650 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L2.8/L6X-1050-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50147694
- Campo di misura, max.: 50 ... 1.050 mm
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L1.8/LAK-1050-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50146971
- Campo di misura, max.: 50 ... 1.050 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L1.8/LAK-100-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50146442
- Campo di misura, max.: 50 ... 100 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50142241
- Campo di misura, max.: 50 ... 450 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50141870
- Campo di misura, max.: 50 ... 450 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50141322
- Campo di misura, max.: 50 ... 450 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L2.8/LQZ-650-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50138330
- Campo di misura, max.: 50 ... 650 mm
- Interfaccia: RS 485
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L2.8/LQZ-450-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50138329
- Campo di misura, max.: 50 ... 450 mm
- Interfaccia: RS 485
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L2.8/LQZ-100-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50138328
- Campo di misura, max.: 50 ... 100 mm
- Interfaccia: RS 485
- Collegamento: Connettore circolare, M12
Dati dell'articolo del: 09/05/25