Sistema di misurazione e profilazione
Misurazione dei contorni rivisitata: disimballare, installare, collegare: fatto! Il CMS 700i rileva al passaggio lunghezza, larghezza, altezza, sporgenze, deformazioni e posizione di qualsiasi oggetto indipendentemente dalla sua forma e struttura della superficie. Anche i sacchetti in polietilene vengono riconosciuti in modo affidabile. Il sistema rileva in modo affidabile etichette o sporgenze trasparenti. Grazie all'integrazione di tutti i componenti in un unico codice articolo, installazione, gestione e approvvigionamento risultano semplificati.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 84 prodotti trovati
CMS748i-1120-1120-1200
Sistema di misura dei contorni
Codice articolo:
50150257
- Lunghezza campo di misura 1: 1.120 mm
- Lunghezza campo di misura 2: 1.120 mm
- Lunghezza campo di misura 3: 1.200 mm
- Funzioni: Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 50 mm
CMS748i-1200-1200-1200
Sistema di misura dei contorni
Codice articolo:
50150256
- Lunghezza campo di misura 1: 1.200 mm
- Lunghezza campo di misura 2: 1.200 mm
- Lunghezza campo di misura 3: 1.200 mm
- Funzioni: Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 50 mm
CMS708i-ENC1-0480-0560.R
Sistema di misura dei contorni
Codice articolo:
50150017
- Lunghezza campo di misura 1: 480 mm
- Lunghezza campo di misura 2: 560 mm
- Funzioni: Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-1440-1440
Cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50147485
- Lunghezza campo di misura 1: 1.440 mm
- Lunghezza campo di misura 2: 1.440 mm
- Funzioni: Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 5 mm
CMS748i-0640-0480-0480
Sistema di misura dei contorni
Codice articolo:
50147273
- Lunghezza campo di misura 1: 640 mm
- Lunghezza campo di misura 2: 480 mm
- Lunghezza campo di misura 3: 480 mm
- Funzioni: Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 50 mm
CMS748i-0960-0560-0720.R
Sistema di misura dei contorni
Codice articolo:
50146509
- Lunghezza campo di misura 1: 960 mm
- Lunghezza campo di misura 2: 560 mm
- Lunghezza campo di misura 3: 720 mm
- Funzioni: Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 50 mm
CMS708i-0640-0480-0480
Sistema di misura dei contorni
Codice articolo:
50144078
- Lunghezza campo di misura 1: 640 mm
- Lunghezza campo di misura 2: 480 mm
- Lunghezza campo di misura 3: 480 mm
- Funzioni: Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 50 mm
CMS708i-ENC1-1040-1040
Sistema di misura dei contorni
Codice articolo:
50143590
- Lunghezza campo di misura 1: 1.040 mm
- Lunghezza campo di misura 2: 1.040 mm
- Funzioni: Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0960-0960
Sistema di misura dei contorni
Codice articolo:
50143589
- Lunghezza campo di misura 1: 960 mm
- Lunghezza campo di misura 2: 960 mm
- Funzioni: Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0800-0960
Sistema di misura dei contorni
Codice articolo:
50143588
- Lunghezza campo di misura 1: 800 mm
- Lunghezza campo di misura 2: 960 mm
- Funzioni: Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0800-0800
Sistema di misura dei contorni
Codice articolo:
50143587
- Lunghezza campo di misura 1: 800 mm
- Lunghezza campo di misura 2: 800 mm
- Funzioni: Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0720-0800
Sistema di misura dei contorni
Codice articolo:
50143586
- Lunghezza campo di misura 1: 720 mm
- Lunghezza campo di misura 2: 800 mm
- Funzioni: Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 5 mm
Dati dell'articolo del: 25/10/26