access_guarding_on_multi_track_transport_systems_1400x400

Protezione di accesso su impianti di trasporto a più corsie

Dalla valutazione dei rischi alla convalida, le nostre Safety Solutions vi offrono soluzioni complete per i vostri impianti. Gli innovativi concetti di sicurezza dei nostri team di esperti garantiscono un flusso di materiale efficiente, una sicurezza senza soluzione di continuità e un'elevata disponibilità dell'impianto. Anche là dove i concetti tradizionali raggiungono i loro limiti. Sempre a norma di legge, certificati CE e conformi agli standard. Ciò rende l'implementazione particolarmente facile. 
Gli impianti di trasporto a più corsie spesso hanno una lunghezza di molti metri. I concetti di sicurezza comuni richiedono costi elevati per proteggere l'accesso all'area pericolosa. La mancanza di concetti di sicurezza economici porta, nella pratica, a compromessi che richiedono un alto grado di responsabilità personale e disciplina da parte del personale operativo. Specialmente durante l'espulsione dei materiali possono verificarsi delle lacune nei sistemi di sicurezza, ad es. lateralmente accanto alla pista attiva. Tecnicamente il personale potrebbe riuscire a entrare nell'area pericolosa durante il processo di trasporto. Se vengono adottate ulteriori misure di sicurezza organizzative, queste comportano spesso un minore sfruttamento dell'impianto.

La nostra soluzione di sicurezza per gli impianti di trasporto a più corsie è stata ottimizzata in particolare per questi casi applicativi. Con un dispendio minimo in termini di installazione, questo innovativo concetto di sicurezza assicura una sicurezza continua e un elevato sfruttamento dell'impianto.

APIC_IL_Safety Solution_Multi Lane Access Guarding_wl

Richiesta:

La nostra soluzione di sicurezza per gli impianti di trasporto a più corsie è stata ottimizzata in particolare per questi casi applicativi. Con un dispendio minimo in termini di installazione, questo innovativo concetto di sicurezza assicura una sicurezza continua e un elevato sfruttamento dell'impianto.

Soluzione:

La protezione di accesso avviene per mezzo di due laser scanner di sicurezza orientati verticalmente. Il sistema di sicurezza riceve l'informazione dal controllo del sistema riguardo a quale sia la corsia su cui viene rilasciato il pallet e quindi adatta di conseguenza il campo protetto per il passaggio del pallet. L'intero processo viene monitorato dal punto di vista della sicurezza.

Principio di funzionamento:

due laser scanner di sicurezza creano un campo protetto verticale che viene installato davanti all'area pericolosa dell'impianto di trasporto. Il PLC invia un segnale di abilitazione per la pista su cui deve essere emesso il materiale poco prima del raggiungimento del campo protetto. Questa soluzione di sicurezza abilita nel campo protetto, solo per la corsia desiderata, una finestra di dimensioni predefinite che consente di trasportare il materiale senza interruzioni. Tutte le altre corsie continuano ad essere protette dal campo protetto. Una volta che il materiale ha oltrepassato la finestra del campo protetto aperta, quest'ultimo viene riportato al suo stato originale.

I vantaggi

  • Monitoraggio continuo dell'intera zona di trasferimento per un massimo di 10 corsie e 9 m di larghezza
  • Sicurezza continua durante i cicli di trasporto
  • Elevata affidabilità e disponibilità
  • Ottima protezione contro la manomissione
  • Non è necessario nessun sensore di trigger aggiuntivo
  • Retrofit semplice

IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componenti di sistema e parametri di sicurezza

 

Sensori di sicurezza: Laser scanner di sicurezza RSL 400

Pannello di controllo: sistema di controllo di sicurezza MSI 400

Programma di sicurezza di Leuze

PL d secondo EN ISO 13849-1, SILCL 2 secondo IEC 62061

Uscita di sicurezza a 2 canali

Safety Solutions – Opuscolo (PDF, ~0.8 MB)
Application reference - Multi-track transport systems
Protezione di accesso su impianti di trasporto a più corsie
Mariani_Fabio_700x500px

Il nostro esperto di soluzioni è a vostra disposizione:
Fabio Mariani


Telefono: +39 348 8094907

E-mail: Fabio.Mariani@leuze.com