EM-M 036 BB IO

엔코더 시리즈 정보

제품 번호: 91000260

Icon Icon
주문 안내 원하는 회전 센서 유형을 요청하려면 ""견적 요청"" 버튼을 클릭하십시오.
시리즈 EI30 036 BB
기본 원리 절대형
작동 원리 자기식
플랜지 직경 Ø 36mm
플랜지 유형 블라인드 홀
실축/중공축 중공축
축 직경 Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 6mm
공급전압 18 ~ 30V DC
출력 회로 M12A05
M12R05
펄스 수 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - UL - pdf