화이버 옵틱 센서
다양한 헤드 형태의 유연 광섬유는 거의 모든 설비 디자인에 통합 가능합니다. 감지 영역은 사용된 광섬유와 증폭기에 따라 달라집니다. 화이버 옵틱 센서는 투수광 원리로 또는 터치 기능으로 사용할 수 있습니다. 이 센서는 여러 개의 라이트 빔이 있는 광섬유 어레이로 특히 작은 물체를 감지하는 데 사용할 수 있습니다. 환경 등 추가적인 요구 사항에 따라 플라스틱 또는 유리 소재의 광섬유가 제공됩니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 100개의 제품이 검색됨
결합 제품
GF-ETB-SS-630-SM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50153815
- 광섬유케이블종류: 유리 화이버 옵틱(GF)
- 작동원리: 터치 원리
- 섬유길이: 3,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스 (SUS303)
결합 제품
GF-ETB-SS-610-SM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50153814
- 광섬유케이블종류: 유리 화이버 옵틱(GF)
- 작동원리: 터치 원리
- 섬유길이: 1,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스
결합 제품
GF-ETB-SS-605-SM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50153813
- 광섬유케이블종류: 유리 화이버 옵틱(GF)
- 작동원리: 터치 원리
- 섬유길이: 500 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스
결합 제품
GF-ETB-SS-310-SM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50153812
- 광섬유케이블종류: 유리 화이버 옵틱(GF)
- 작동원리: 터치 원리
- 섬유길이: 1,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스
결합 제품
GF-LB-SS-430-SM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50153811
- 광섬유케이블종류: 유리 화이버 옵틱(GF)
- 작동원리: 투수광 원리
- 섬유길이: 3,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스
결합 제품
GF-LB-SS-410-SM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50153810
- 광섬유케이블종류: 유리 화이버 옵틱(GF)
- 작동원리: 투수광 원리
- 섬유길이: 1,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스
결합 제품
GF-LB-SS-405-SM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50153809
- 광섬유케이블종류: 유리 화이버 옵틱(GF)
- 작동원리: 투수광 원리
- 섬유길이: 500 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스
결합 제품
KF-L-100MLF-02
단방향 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호:
50152665
- 광섬유케이블종류: 플라스틱 광섬유 케이블 (KF)
- 작동원리: 투수광 원리
- 섬유길이: 210 mm
- 섬유피복재료: PE
결합 제품
KF-LY-77TZ-30
단방향 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호:
50151112
- 광섬유케이블종류: 플라스틱 광섬유 케이블 (KF)
- 작동원리: 투수광 원리
- 섬유길이: 3,000 mm
- 섬유피복재료: PE
결합 제품
GF-ETM-SS-402-IM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50149673
- 광섬유케이블종류: 유리 화이버 옵틱(GF)
- 작동원리: 터치 원리
- 섬유길이: 200 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스
결합 제품
GF-LB-SS-820-SF
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50142353
- 광섬유케이블종류: 유리 화이버 옵틱(GF)
- 작동원리: 투수광 원리
- 섬유길이: 2,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스
상품 정보: 26. 10. 25.