고정식 코드 리더 1D/2D
고정식용 카메라 기반 코드 리더: 이 코드 리더는 1D 및 2D 코드를 완벽하게 인식합니다. 유형에 따라 인쇄되거나 직접 표시된 코드, 모든 방향의 코드, 고정되었거나 빠르게 움직이는 코드, 역코드, 반사된 코드 모두 인식할 수 있습니다. 크기, IP 67 또는 69K의 보호 등급, 속도, 인터페이스 면에서 다양한 버전을 사용할 수 있습니다.
개요
세부사항 & 다운로드
제품 목록
고정식 1D/2D 코드 리더
고정식 사용을 위한 카메라 기반 코드 리더: 이 코드 리더는 1D 및 2D 코드를 완벽하게 인식합니다. 유형에 따라 인쇄되거나 직접 표시된 코드(DPM), 모든 방향의 코드, 고정되었거나 빠르게 움직이는 코드, 역코드, 반사된 코드 등 모두 안정적으로 감지할 수 있습니다. 크기, IP 67 또는 69K의 보호 등급, 속도, 인터페이스 면에서 다양한 버전을 사용할 수 있습니다.
개요
| DCR 50/55 소형 스캐너 | DCR 100i 콤팩트 스캐너 | Simple Vision 센서 DCR 1000i | DCR 200i 컴팩트 스캐너 | LSIS 220 컴팩트 스캐너 | |
| 설명 | 컴팩트 1D 및 2D 코드 리더 | 콤팩트한 1D/2D 코드 판독 | 이미지 처리 센서 하나로 1D/2D 코드 판독. DPM 코드용으로 특별히 개선된 판독 알고리즘 | 모듈형 구조를 통한 1D/2D 코드 판독 | |
| 적용 분야 | DPM 코드용으로 특별히 개선된 판독 알고리즘 | 움직이는 포장재에 대한 빠른 코드 판독과 여러 가지의 코드를 동시에 판독, DPM 코드 판독 | 품질 보증 또는 컨베이어 라인에서의 정렬 감지를 위한 포장지의 코드 판독, 멀티코드 디코딩, DPM 코드 판독 | 빠른 속도로 움직이는 물체의 코드 판독 | 수동 코드 판독 및 프레젠테이션 모드에서의 코드 판독 |
| 통합형 인터페이스 | RS232, USB | 이더넷 TCP/IP/Modbus TCP, RS232 | I/O, TCP/IP, PROFINET, 이더넷/IP, FTP 또는 SFTP | RS232/422, TCP/IP; PROFINET, 이더넷/IP | RS232, USB |
| 판독 범위 | 30–425mm | 40~550mm | 50–2,000mm, 광학장치에 따라 다름 | 40–800mm | 50–330mm |
| 이미지 해상도 | 1,280 x 960픽셀 | 1080 x 1280픽셀 | 1,440 x 1,080픽셀, 736 x 480픽셀 | 1,280 x 960픽셀 | 844 x 640픽셀 |
| 모듈 크기 | 0.127 – 0.528mm | 0.08 ~0.5mm | 0.1 – 1 mm | 0.1 – 1 mm | 0.127 – 1mm |
| 주위 온도(작동 시)td> | 0 – 50°C | 0°C~50°C(32°F-122°F) | 0... 50°C | 0–50°C(가열 없음), -30–50°C(가열 포함) | 0–40°C |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | DCR 50: 31.6 × 12.7 × 27.5mm DCR 55: 31.5 × 20 × 40.3mm | 44mm x53mm x29mm | 45 x 85 x 35mm | 43×61×44mm | 40×32×47mm |
품목 목록
제품 선택기
필터
결과 목록: 97개의 제품이 검색됨
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50155491
- 시리즈: DCR 100i
- 인터페이스: RS 232, Ethernet
- 스위칭원리: 광결합 트랜지스터, PNP, 광결합 트랜지스터, PNP
- 판독가능한코드종류: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 인터리브, Aztec, C...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50155490
- 시리즈: DCR 100i
- 인터페이스: RS 232, Ethernet
- 스위칭원리: 광결합 트랜지스터, PNP, 광결합 트랜지스터, PNP
- 판독가능한코드종류: QR 코드, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 인터리브, Aztec, C...
DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50154892
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: GS1 데이터 바, 전방향, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128,...
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M-F001
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50154402
- 시리즈: DCR 100i
- 인터페이스: RS 232, Ethernet
- 스위칭원리: 광결합 트랜지스터, NPN, 광결합 트랜지스터, NPN
- 판독가능한코드종류: 코드 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 인터리브, Aztec, C...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M-F001
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50154401
- 시리즈: DCR 100i
- 인터페이스: RS 232, Ethernet
- 스위칭원리: 광결합 트랜지스터, NPN, 광결합 트랜지스터, NPN
- 판독가능한코드종류: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 인터리브, Aztec,...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50151587
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: UPC, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN 8/13, ...
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50151106
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: EAN 8/13, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, GS1 D...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50149835
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: GS1 데이터 바, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN ...
DCR 248i FIX-L2-102-R3
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50148608
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: 코드 32, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN 8/13...
DCR 202i FIX-L2-102-R3
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50148607
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: Codabar, 2/5 인터리브, Aztec, EAN 128, EAN 8/13, GS1 D...
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50147775
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: 코드 39, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN 8/13...
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50147774
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: GS1 Databar Stacked, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN...
상품 정보: 26. 10. 25.