휴대용 스캐너 1D / 2D
휴대용 스캐너는 창고업과 물류 산업의 다양한 위치에 있는 모든 일반 바코드와 2D 코드를 전방향에서 판독할 수 있습니다. 사용 영역에 따라 RS 232용 케이블 연결 인터페이스 또는 USB 인터페이스 버전과 블루투스 인터페이스를 사용하는 무선 스캐너 버전을 사용할 수 있습니다. 설정은 파라미터 설정 코드나 소프트웨어로 수행할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 19개의 제품이 검색됨
IT 2105ISR-3USB-CLHE
이동식 무선 2D 코드 리더
품목 번호:
50154429
- 시리즈: IT 2105
- 인터페이스: RS 232, USB, PS/2
- 판독가능한코드종류: Maxicode, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, Codablock, EAN...
- 최대판독간격: 0 ... 1,033 mm
IT 2105ISR-3-CLE
이동식 무선 2D 코드 리더
품목 번호:
50154428
- 시리즈: IT 2105
- 인터페이스: RS 232, USB, PS/2
- 판독가능한코드종류: EAN 8/13, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN 부...
- 최대판독간격: 0 ... 1,033 mm
IT 2100ISR-3USBE
이동식 2D 코드 리더
품목 번호:
50154427
- 시리즈: IT 2100
- 인터페이스: RS 232, USB, PS/2
- 판독가능한코드종류: PDF417, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, Codablock, EAN/U...
- 최대판독간격: 0 ... 1,033 mm
IT 2100ISR-3E
이동식 2D 코드 리더
품목 번호:
50154426
- 시리즈: IT 2100
- 인터페이스: RS 232, USB, PS/2
- 판독가능한코드종류: GS1 데이터 바, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN ...
- 최대판독간격: 0 ... 1,033 mm
IT 1962gSR-2USB-9BFWC
이동식 무선 2D 코드 리더
품목 번호:
50154425
- 시리즈: IT19xx
- 인터페이스: PS/2, RS 232, USB
- 판독가능한코드종류: QR 코드, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, DotCode, EAN 128,...
- 최대판독간격: 0 ... 1,115 mm
IT 1962gSR-2USB-9
이동식 무선 2D 코드 리더
품목 번호:
50154424
- 시리즈: IT19xx
- 인터페이스: PS/2, RS 232, USB
- 판독가능한코드종류: 코드 128, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, DotCode, EAN 128...
- 최대판독간격: 0 ... 1,115 mm
IT 1960gSR-2USB-R
이동식 2D 코드 리더
품목 번호:
50154422
- 시리즈: IT19xx
- 인터페이스: PS/2, RS 232, USB
- 판독가능한코드종류: GS1 Databar Stacked, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, Dot...
- 최대판독간격: 0 ... 1,115 mm
IT 1960gSR-2-R
이동식 2D 코드 리더
품목 번호:
50154421
- 시리즈: IT19xx
- 인터페이스: PS/2, RS 232, USB
- 판독가능한코드종류: GS1 Databar Limited, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, Dot...
- 최대판독간격: 0 ... 1,115 mm
HCR 250-C1-020/SET
이동식 2D 코드 리더
품목 번호:
50153909
- 시리즈: HCR 2xx
- 인터페이스: RS 232, USB
- 판독가능한코드종류: QR 코드, 2/5 인터리브, Codabar, Codablock, DotCode, EAN ...
- 최대판독간격: 30 ... 350 mm
HCR 230-C1-018/SET
이동식 2D 코드 리더
품목 번호:
50153908
- 시리즈: HCR 2xx
- 인터페이스: RS 232, USB
- 판독가능한코드종류: 코드 93, 2/5 인터리브, Codabar, Codablock, DotCode, EAN ...
- 최대판독간격: 30 ... 350 mm
IT 1990i SR-3
이동식 2D 코드 리더
품목 번호:
50144927
- 시리즈: IT19xx
- 인터페이스: RS 232, USB, PS/2
- 판독가능한코드종류: Micro PDF, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN ...
- 최대판독간격: 0 ... 837 mm
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
이동식 무선 2D 코드 리더
품목 번호:
50144031
- 시리즈: IT147xg
- 인터페이스: PS/2, RS 232, USB
- 판독가능한코드종류: GS1 데이터 바, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, Codablock, Do...
- 최대판독간격: 5 ... 400 mm
상품 정보: 26. 10. 25.