광학 거리 센서
광학 거리 센서는 정확성, 분해능, 감지 범위 및 크기에 대한 다양한 요구 사항을 가진 여러 애플리케이션에서 다양한 측정 작업을 수행합니다. 이를 위해 다양한 센서 크기 및 사양의 삼각 측량, 전파 시간 및 위상차 측정 작동 원리가 광학 거리 센서의 광범위한 포트폴리오에 포함됩니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 264개의 제품이 검색됨
ODT5BL1-1200.XV3/L6-200-M12.P1
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50156716
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 1,700 mm
- 인터페이스: IO-Link
AMS 138i 200 BTA H
광학 위치 센서
품목 번호:
50155775
- 시리즈: AMS 100i
- 최대측정범위: 100 ... 200,000 mm
- 인터페이스: EtherCAT
AMS 138i 120 BTA H
광학 위치 센서
품목 번호:
50155767
- 시리즈: AMS 100i
- 최대측정범위: 100 ... 120,000 mm
- 인터페이스: EtherCAT
상품 정보: 26. 10. 25.