2MBit/s 전송 속도의 DDLS 200
최대 300m 및 최대 2Mbit/s의 RS 인터페이스 및 필드버스용 광모뎀. DDLS 200은 적외선 전송 기술을 사용하여 간섭 위험이 없습니다. 시스템은 모든 일반 산업용 필드버스 인터페이스에 사용할 수 있습니다. 범위는 구분되어 있으며 최대 도달 전송 거리는 300m입니다. 특수 FSK 방법을 통한 높은 외부광 감도. 사용 가능한 인터페이스: PROFIBUS, Interbus, CAN/DeviceNet, RS422 및 RS 485.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 42개의 제품이 검색됨
결합 제품
DDLS 200/200.1-50-M12
광모뎀
품목 번호:
50125767
- 인터페이스: CANopen, DeviceNet
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 200 ... 200,000 mm
DDLS 200/200.2-50-M12
광모뎀
품목 번호:
50125768
- 인터페이스: CANopen, DeviceNet
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 200 ... 200,000 mm
결합 제품
DDLS 200/80.2-50-W-M12
광모뎀
품목 번호:
50122268
- 인터페이스: CANopen, DeviceNet
- 특수모델: 광각 모델, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 80,000 mm
DDLS 200/80.1-50-W-M12
광모뎀
품목 번호:
50122267
- 인터페이스: CANopen, DeviceNet
- 특수모델: 광각 모델, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 80,000 mm
결합 제품
DDLS 200/120.1-50-M12
광모뎀
품목 번호:
50113046
- 인터페이스: CANopen, DeviceNet
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 200 ... 120,000 mm
DDLS 200/120.2-50-M12
광모뎀
품목 번호:
50113045
- 인터페이스: CANopen, DeviceNet
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 200 ... 120,000 mm
결합 제품
DDLS 200/80.1-20-W
광모뎀
품목 번호:
50106252
- 인터페이스: Interbus-S, RS 422
- 특수모델: 광각 모델, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 80,000 mm
DDLS 200/80.2-20-W
광모뎀
품목 번호:
50106253
- 인터페이스: Interbus-S, RS 422
- 특수모델: 광각 모델, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 80,000 mm
결합 제품
DDLS 200/300.1-10-H-M12
광모뎀
품목 번호:
50106033
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 300,000 mm
DDLS 200/300.2-10-H-M12
광모뎀
품목 번호:
50106034
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 300,000 mm
결합 제품
DDLS 200/200.1-10-H-M12
광모뎀
품목 번호:
50106031
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 200,000 mm
DDLS 200/200.2-10-H-M12
광모뎀
품목 번호:
50106032
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 200,000 mm
결합 제품
DDLS 200/120.1-10-H-M12
광모뎀
품목 번호:
50106029
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 120,000 mm
DDLS 200/120.2-10-H-M12
광모뎀
품목 번호:
50106030
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 120,000 mm
결합 제품
DDLS 200/300.1-10-M12
광모뎀
품목 번호:
50106027
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 200 ... 300,000 mm
DDLS 200/300.2-10-M12
광모뎀
품목 번호:
50106028
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 200 ... 300,000 mm
결합 제품
DDLS 200/200.1-10-M12
광모뎀
품목 번호:
50106025
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 200 ... 200,000 mm
DDLS 200/200.2-10-M12
광모뎀
품목 번호:
50106026
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 200 ... 200,000 mm
결합 제품
DDLS 200/120.1-10-M12
광모뎀
품목 번호:
50106023
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 200 ... 120,000 mm
DDLS 200/120.2-10-M12
광모뎀
품목 번호:
50106024
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 200 ... 120,000 mm
결합 제품
DDLS 200/80.1-10-W-H
광모뎀
품목 번호:
50102494
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 히터, 광각 모델, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 80,000 mm
DDLS 200/80.2-10-W-H
광모뎀
품목 번호:
50102495
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 히터, 광각 모델, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 80,000 mm
결합 제품
DDLS 200/80.1-10-W
광모뎀
품목 번호:
50102312
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 광각 모델, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 80,000 mm
DDLS 200/80.2-10-W
광모뎀
품목 번호:
50102313
- 인터페이스: RS 485, PROFIBUS DP
- 특수모델: 광각 모델, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 200 ... 80,000 mm
상품 정보: 26. 10. 25.