초음파 포크 센서 거리 센서
초음파 거리 센서를 사용하면 반투명 또는 완전 투명한 대상을 안정적으로 감지하고 정확한 거리 측정을 수행할 수 있습니다. 또한 먼지 또는 증기가 있거나 습한 환경에서도 측정할 수 있습니다. 플라스틱 또는 금속 하우징 버전을 선택할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 47개의 제품이 검색됨
DMU412B-500/LCT-M12
초음파 거리 센서
품목 번호:
50150586
- 시리즈: 412B
- 디자인: 원주형
- 최대측정범위: 15 ... 500 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전류
DMU412B-500/LVT-M12
초음파 거리 센서
품목 번호:
50150585
- 시리즈: 412B
- 디자인: 원주형
- 최대측정범위: 15 ... 500 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전압
DMU420B-1000.3/LV-M8
초음파 거리 센서
품목 번호:
50150582
- 시리즈: 420B
- 디자인: 큐빅형
- 최대측정범위: 20 ... 1,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전압
DMU420B-1000.3/LC-M8
초음파 거리 센서
품목 번호:
50150581
- 시리즈: 420B
- 디자인: 큐빅형
- 최대측정범위: 20 ... 1,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전류
DMU420B-500.3/LV-M8
초음파 거리 센서
품목 번호:
50150580
- 시리즈: 420B
- 디자인: 큐빅형
- 최대측정범위: 15 ... 500 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전압
DMU420B-500.3/LC-M8
초음파 거리 센서
품목 번호:
50150579
- 시리즈: 420B
- 디자인: 큐빅형
- 최대측정범위: 15 ... 500 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전류
DMU420B-250.3/LV-M8
초음파 거리 센서
품목 번호:
50150578
- 시리즈: 420B
- 디자인: 큐빅형
- 최대측정범위: 10 ... 250 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전압
DMU420B-250.3/LC-M8
초음파 거리 센서
품목 번호:
50150577
- 시리즈: 420B
- 디자인: 큐빅형
- 최대측정범위: 10 ... 250 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전류
DMU230-6000/LV-M12
초음파 거리 센서
품목 번호:
50149552
- 시리즈: 200
- 디자인: 원주형
- 최대측정범위: 600 ... 6,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전압
DMU230-6000/LA-M12
초음파 거리 센서
품목 번호:
50149551
- 시리즈: 200
- 디자인: 원주형
- 최대측정범위: 600 ... 6,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전류
DMU230-3000/LV-M12
초음파 거리 센서
품목 번호:
50149550
- 시리즈: 200
- 디자인: 원주형
- 최대측정범위: 300 ... 3,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전압
DMU230-3000/LA-M12
초음파 거리 센서
품목 번호:
50149549
- 시리즈: 200
- 디자인: 원주형
- 최대측정범위: 300 ... 3,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전류
상품 정보: 26. 10. 25.