100Mbit/s로 실시간 전송하는 DDLS 500
DDLS 500은 100Mbit/s의 높은 전송 속도 외에도 효용성 측면에서 새 기준을 제시하는 데이터 전송 광전 감지기입니다. 통합 정렬 레이저를 통해 빠르고 정확한 설치가 가능합니다. 장치 진단은 통합 웹 서버를 이용해 어디에서든 불러올 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 85개의 제품이 검색됨
결합 제품
DDLS 508 200.3 L H
광모뎀
품목 번호:
50132935
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, ...
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4 L H
광모뎀
품목 번호:
50132936
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 평행 라이트 축의 ...
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
결합 제품
DDLS 508 120.3 L H
광모뎀
품목 번호:
50132933
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 평행 라이트 축의 작동, ...
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4 L H
광모뎀
품목 번호:
50132934
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동, ...
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
결합 제품
DDLS 508 40.3 L H
광모뎀
품목 번호:
50132931
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, ...
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4 L H
광모뎀
품목 번호:
50132932
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 평행 라이트 축의 작동, ...
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
결합 제품
DDLS 508 200.3 L
광모뎀
품목 번호:
50132929
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4 L
광모뎀
품목 번호:
50132930
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
결합 제품
DDLS 508 120.3 L
광모뎀
품목 번호:
50132927
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4 L
광모뎀
품목 번호:
50132928
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
결합 제품
DDLS 508 40.3 L
광모뎀
품목 번호:
50132925
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4 L
광모뎀
품목 번호:
50132926
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
결합 제품
DDLS 508 200.3 H
광모뎀
품목 번호:
50132923
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4 H
광모뎀
품목 번호:
50132924
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
결합 제품
DDLS 508 120.3 H
광모뎀
품목 번호:
50132921
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 히터
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4 H
광모뎀
품목 번호:
50132922
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
결합 제품
DDLS 508 40.3 H
광모뎀
품목 번호:
50132919
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 히터
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4 H
광모뎀
품목 번호:
50132920
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동, 히터
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
결합 제품
DDLS 508 200.3
광모뎀
품목 번호:
50132917
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4
광모뎀
품목 번호:
50132918
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
결합 제품
DDLS 508 120.3
광모뎀
품목 번호:
50132915
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4
광모뎀
품목 번호:
50132916
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
결합 제품
DDLS 508 40.3
광모뎀
품목 번호:
50132913
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4
광모뎀
품목 번호:
50132914
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
상품 정보: 26. 10. 25.