측정용 라이트 커튼
이 장치는 움직이는 물체를 측정하는 데 적합합니다. 측정 결과는 완전히 통합된 인터페이스를 통해 출력할 수 있습니다. 동시에 프로그래밍 가능한 스위칭 출력을 통해 후속 요소를 조작할 수 있습니다. 여러 개의 라이트 커튼을 캐스케이드할 수도 있습니다. 여러 측정 범위와 평가 기능을 거의 무제한으로 매개변수 설정할 수 있어 장치를 다양한 측정 작업을 위해 사용할 수 있습니다. 폭 넓게 사용 가능한 분해능과 측정 필드 길이는 사용 분야에 대한 최적의 적응을 보장합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 378개의 제품이 검색됨
결합 제품
CML730i-T10-480.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50117787
- 시리즈: 730
- 최대감지범위: 0.3 ... 9.5 m
- 측정필드길이: 480 mm
- 빔간격: 10 mm
결합 제품
CML730i-T10-1920.R-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50117911
- 시리즈: 730
- 최대감지범위: 0.3 ... 9.5 m
- 측정필드길이: 1,920 mm
- 빔간격: 10 mm
결합 제품
CML730i-T10-1920.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50118077
- 시리즈: 730
- 최대감지범위: 0.3 ... 9.5 m
- 측정필드길이: 1,920 mm
- 빔간격: 10 mm
결합 제품
CML730i-T05-160.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50118577
- 시리즈: 730
- 최대감지범위: 0.1 ... 4 m
- 측정필드길이: 160 mm
- 빔간격: 5 mm
결합 제품
CML730i-T05-240.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50118578
- 시리즈: 730
- 최대감지범위: 0.1 ... 4 m
- 측정필드길이: 240 mm
- 빔간격: 5 mm
결합 제품
CML730i-T05-320.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50118579
- 시리즈: 730
- 최대감지범위: 0.1 ... 4 m
- 측정필드길이: 320 mm
- 빔간격: 5 mm
결합 제품
CML730i-T05-400.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50118580
- 시리즈: 730
- 최대감지범위: 0.1 ... 4 m
- 측정필드길이: 400 mm
- 빔간격: 5 mm
결합 제품
CML730i-T05-480.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50118581
- 시리즈: 730
- 최대감지범위: 0.1 ... 4 m
- 측정필드길이: 480 mm
- 빔간격: 5 mm
결합 제품
CML730i-T05-560.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50118582
- 시리즈: 730
- 최대감지범위: 0.1 ... 4 m
- 측정필드길이: 560 mm
- 빔간격: 5 mm
결합 제품
CML730i-T05-640.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50118583
- 시리즈: 730
- 최대감지범위: 0.1 ... 4 m
- 측정필드길이: 640 mm
- 빔간격: 5 mm
결합 제품
CML730i-T05-720.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50118584
- 시리즈: 730
- 최대감지범위: 0.1 ... 4 m
- 측정필드길이: 720 mm
- 빔간격: 5 mm
결합 제품
CML730i-T05-800.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50118585
- 시리즈: 730
- 최대감지범위: 0.1 ... 4 m
- 측정필드길이: 800 mm
- 빔간격: 5 mm
상품 정보: 26. 10. 25.