산업 적용 분야를 위한 여러 가지의 가능성을 열어주는 Leuze의 광범위한 센서를 경험해 보십시오.
혁신 및 주요 특장점 알아보기
로봇/AGV 이송 스테이션에서 진입부터 이송까지 안전성을 확보하기 위한 방법.
새로운 해결 방안
Leuze는 산업 자동화 분야에서 60년 이상의 경험을 쌓아온 혁신적이고 효율적인 센서 및 안전성 해결 방안 전문 기업입니다.
지금 확인하세요
고객님은 작동이 진행되는 도중에 특별한 노력을 기울이지 않으셔도 더욱 강력하고 정확한 측정을 활용해 보실 수 있는 것입니다.
혁신 사항을 알아보세요
Leuze는 항상 고객의 소리에 귀 기울이기 위해 전 세계 전시회와 행사에 참여하고 있습니다. 무역 박람회, 이벤트 및 프레젠테이션에서 산업 자동화를 위한 제품 혁신에 대해 알아보세요.
자세히 알아보기
Leuze의 전문가분들이 기꺼이 도움을 드릴 것입니다.
지금 문의하세요
Leuze팀에 동참하셔서 Leuze와 함께 성장해 보세요.
채용 공고로
최첨단 ToF 기술이 탑재된 이 콤팩트 레이저 센서는 고질적인 배경 반사 노이즈를 완벽하게 차단합니다. 이를 통해 완벽한 공정 감지와 모니터링이 필수적인 작업 환경에서 최적화된 맞춤형 솔루션을 선보입니다. 설치를 하려면 극도로 협소한 작업 공간만으로도 충분합니다. ODT 5B 직접 반사형 센서를 통해 비할데 없이 압도적인 감지 거리와 안정성을 작업 현장에서 직접 체감해 보세요.
DCR 100i 시리즈 코드 리더는 1D 및 2D 바코드를 빠르고 정확하게 감지할 수 있습니다. 편리한 시운전, 직관적인 소프트웨어, 강력한 디코딩 알고리즘 덕분에 어떤 환경에서라도 원활하게 통합된 상태이기 때문에 안정적인 판독을 보장합니다.
ROD 100 시리즈의 스위칭 레이저 스캐너는 하나 이상의 물체를 정밀하게 감지하는 작업뿐 아니라 충돌 방지 작업에도 적합합니다. 높은 각도 분해능과 높은 스캔 속도가 돋보이는 제품입니다.
FBPS 600i 안전 바코드 포지셔닝 시스템은 안전 위치 감지를 위한 한 개의 센서만 필요합니다. 이렇게 하면 통합이 크게 간소화되고 시스템 설정이 훨씬 간편해집니다.
새로운 RSL 200은 장비 안전의 새로운 기준을 정립하고 있습니다. 초소형 디자인, 275°의 스캐닝 각도 및 스마트 진단 앱은 최소 공간에서 최대한의 안전을 제공합니다. AGV, AMR 및 설치 공간이 협소한 경우에 적합합니다.
컬러 마크 센서는 물체의 색상이나 마킹을 감지하고 이를 설정된 참조 값과 비교합니다. 특수 반사 확산 센서는 판독 기준으로 색상을 사용해야 하는 경우에 쓰입니다.
높은 각도 해상도 및 예측 유지보수로 가장 효율적인 제조 및 물류 프로세스가 가능합니다.
위생적인 디자인을 갖춘 33C 시리즈와 강력한 세척 설계가 특징인 35C 시리즈로 구성된 새로운 센서 포트폴리오를 확인해 보세요.
이제 DCR 1000i는 OCV 기능도 지원하여, 하나의 어플리케이션 내에서 1D/2D 코드를 읽는 것은 물론, 유통기한(BBD), 배치 또는 로트 번호 등의 인쇄 품질까지 확인할 수 있습니다.
Power PinPoint® LED가 장착된 당사의 광센서는 간편한 설정으로 높은 공정 안정성을 보장합니다.
새로운 ODT3CL1-2M 확산 센서는 먼 거리에서 물체의 존재 여부를 감지하고 측정값을 IO-Link를 통해 출력해야 하는 어플리케이션을 위해 개발되었습니다.
견고한 금속 하우징의 새로운 원주형 초음파 센서는 포장 산업 또는 자동차 산업의 어플리케이션에 사용하기에 매우 적합합니다. 이 스위칭 센서는 매우 좁은 크기의 사운드 빔으로 입구가 작은 용기의 충전 높이도 감지합니다.
TL 305: 원하는 정보, 프로세스, 상태를 전문적으로 신호화 및 시각화할 수 있도록 개별 세그먼트를 균일하고 밝게 조명하여 강력한 신호 효과와 뛰어난 가시성 제공
자동화 위치 설정 어플리케이션이 점점 다양해지면서 센서 시스템에 새로운 도전 과제가 제기되고 있습니다. 이러한 트렌드에 따라 로이체의 AMS 100i을 통해 선형 레이저 위치 측정 시스템 제품 포트폴리오에 컴팩트한 모듈식 위치 측정 시스템을 추가할 예정입니다.
3C 시리즈의 새로운 소형 명암센서는 다양한 투과 색상을 사용하여 모든 컬러 및 그레이값을 안정적으로 감지할 수 있습니다. 이 센서는 미세한 명암차도 안정적이고 정확하게 감지합니다.
위생적인 디자인의 53C 시리즈와 완벽 세척 (Wash-Down) 디자인의 55C 시리즈가 포함된 로이체의 새로운 스테인리스 스틸 센서 플랫폼은 더욱 까다로운 위생 요구 사항을 갖춘 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다.
손쉬운 사용으로 반사체, 랩으로 포장된 물체, 유광 물체를 감지할 수 있는 최적화된 성능.
광센서만큼 조작이 간편하고 카메라 시스템만큼 뛰어난 성능, 이것이 로이체의 Simple Vision 센서의 특장점입니다. 새로운 센서 포트폴리오를 통해 산업 자동화 분야의 다양한 산업용 이미지 처리 어플리케이션에 적용할 수 있습니다.
산업용으로 설계된 새로운 IP 카메라 LCAM 308을 사용하면 장애 발생 시 고층 창고 기계에서 시각적 검사를 수행할 수 있습니다. 카메라는 독립적으로 작동하며 링 메모리를 사용하여 장애 발생 전 마지막 60초를 기록합니다.
필름이 불투명할수록 감지가 더 어려워집니다. 고성능 LS25CI.XX super power는 금속 코팅된 어두운 색의 필름이 여러 층으로 겹쳐 있는 경우에도 쉽게 투과합니다.
명암센서는 배경의 나머지 부분과 색상이 일부 다른 물체를 스캔하여 사전에 정의된 마크를 찾습니다. 확장된 다중 색상(RGB) 또는 백색광(W) 모델은 다양한 색으로 인쇄되어 있거나 광택이 있는 필름에서 마크 감지를 위한 최적의 성능을 제공합니다.
시스템 기술 분야에서 높은 수준의 자동화와 원활한 프로세스를 위해 물체를 안정적으로 감지하는 것은 매우 중요합니다. 로이체의 신제품 36 시리즈 센서는 합리적인 가격 대비 완벽한 성능을 제공합니다.
GS 04B/GS 08B 시리즈 신제품 포크 센서(스테인리스 스틸)는 설치 및 취급 기술, 포장, 제약 및 화장품을 포함하여 광범위한 산업 분야의 고객에게 새롭고 다양한 제품 포트폴리오를 제공합니다.
하나의 센서만으로 감지 및 측정 작업을 실행하는 솔루션 – 새로운 ODT 3C로 조달, 설치 및 시운전은 물론 작동 중에도 시간과 비용을 절감합니다.